Número de artículo: 02.11.625
2 Variantes
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
02.11.624
02.11.625
Características
- Soporte de sensor para sistemas de herramientas de final de brazo.
- Se adapta a sensores de 18 mm o 12 mm de diámetro, con adaptador reductor incluido.
- Montura con junta esférica: interfaz estándar del sector con un diámetro de 28,6 mm para sistemas de herramientas de final de brazo.
- Montura con pin de bloqueo de 19 mm: interfaz estándar del sector conocida como "Apple core" para sistemas de herramientas de final de brazo.