Número de artículo: 0125582
24 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0125576
0125574
0125578
0125575
0125573
0125577
0109231
0120992
0120993
0121009
0121014
0121020
0125582
0125580
0125584
0125581
0125579
0125583
0121030
0121042
0121060
0121029
0121043
0121061
Características
- Válvula check que atrapa el vacío en aplicaciones selladas para una operación segura.
- Válvula check de expulsión rápida integrada para liberación rápida de objeto.
- Disponible con seguro de pasador (lock pin) 16, 19 o montaje de rótula, estándar de industria.
- Disponible con compensador de nivel para compensar diferencias en nivel de objeto.