Número de artículo: 0248522
4 Variantes
Piab Magnetic Gripper - PMG40
La serie Piab Magnetic Gripper (PMG) son unas garras magnéticas de accionamiento neumático que utilizan imanes permanentes para agarrar piezas de trabajo de forma segura. Estas garras se activan y desactivan mediante aire comprimido. La serie PMG está disponible en varios tamaños, PMG20, PMG30, PMG40 y PMG50, cada uno con opciones de montaje específicas. Los imanes son adecuados para manipular chapas perforadas y piezas complejas de corte por láser. Todos los tamaños vienen con un anillo de fricción para una manipulación más segura de chapas aceitadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0248520
0248521
0248522
0248523
Características
- Sujeción por fuerza magnética.
- Adecuada para manipular chapas perforadas y piezas complejas cortadas con láser.
- Imán permanente para un agarre seguro.
- Accionamiento neumático.