Historias de éxito

58 artículos
Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas
23/9/2024

Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas

Automation Technology ha diseñado y montado una línea de plegado, unión, ensamblaje y remachado con planos aspirantes Kenos® KVG de Piab para planchas galvanizadas, que le ha permitido optimizar los tiempos de ciclo y la seguridad de los operarios.

Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público
11/9/2024

Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público

A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Una multinacional europea duplica la producción de salsa de tomate adoptando una solución Piab-Kenos
11/9/2024

Una multinacional europea duplica la producción de salsa de tomate adoptando una solución Piab-Kenos

A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Gracias a los planos aspirantes con espuma Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group diseñó con éxito un sistema Pick & Place para una línea de producción de pintura de una importante empresa química del Reino Unido.
11/7/2024

Planos aspirantes con espuma Kenos® para la manipulación de botes de pintura a alta velocidad

Gracias a los planos aspirantes con espuma Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group diseñó con éxito un sistema Pick & Place para una línea de producción de pintura de una importante empresa química del Reino Unido.

Piab's piCOMPACT® provides the vacuum performance needed at Nipro
11/7/2024

At Nipro the piCOMPACT® provides the vacuum performance needed in production of pharma packaging made of glass

With 32,500 cycles per day, 24 hours a day, seven days a week, this application is one of those with the highest number of...

Las ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab desempeñan un papel importante en los sistemas Pick & Place de Gruppo Esea y contribuyen a la posición de liderazgo de este fabricante de baterías para automoción.
29/8/2023

Paletización segura de baterías para vehículos mojadas tras el lavado con ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab

Las ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab desempeñan un papel importante en los sistemas Pick & Place de Gruppo Esea y contribuyen a la posición de liderazgo de este fabricante de baterías para automoción.

7/7/2023

Desde el suelo hasta 20 metros de altura: El sistema automatizado de Piab transporta polvos de recubrimiento para semillas de maíz hasta la cuarta planta

Bayer Hungaria Kft. ya disfruta de las ventajas de la solución automatizada de Piab para el transporte de polvos de recubrimiento para semillas de maíz. La implementación de los transportadores piFLOW®f de Piab redujo completamente la necesidad de manipulación manual. 

El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.
8/6/2023

La solución de paletizado de cajas de cartón con Piab ha mejorado la productividad de Steelgran en un 35%

El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.

Berith y Sverker Paulson, propietarios de Weba Kemi, con su transportador por vacío C2 de Piab
6/4/2023

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran

Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…

Plano aspirante Kenos® KVGL de Piab
6/4/2023

Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.

La garra de espuma Kenos® KVGL de Piab está ofreciendo grandes ventajas a MAXPRO…

Plano aspirante  Kenos® KVG de Piab
9/3/2023

Mayor productividad en procesos de envasado, embalaje y paletización de cajas.

Con las series KVG y KVGL de los planos aspirantes Kenos® de Piab, Eklego diseñó y fabricó un sistema de final de línea de última generación…

Sistema automático de paletizado de cajas de cartón abiertas o cerradas con ventosas Duraflex BX35P de Piab
13/10/2022

Paletización automática de cajas en la industria alimentaria

Las ventosas BX fabricadas con Duraflex® de doble dureza juntamente con la tecnología de generación de vacío COAX® de Piab han permitido que la empresa Tradicional Panadera pueda paletizar diferentes formatos de cajas de cartón con una única garra.

Manipulador con 4 planos aspirantes Kenos® KVG120 de Piab que permite la manipulación de una capa de listones de madera.
20/9/2022

Manipulación flexible y eficiente de listones de madera en una flejadora

Gracias a los planos aspirantes de espuma Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA ha diseñado y fabricado una solución de embalaje de final de línea instalada en una empresa líder del sur de Europa, una fabricante de componentes para el sector del mueble.

Concepto de automatización de vacío SINA para intralogística
16/9/2022

Reinventando la intralogística

Se ha creado una solución única e inteligente que automatiza la intralogística y la manipulación de materiales desde la entrada hasta los artículos terminados y entregados en las líneas de producción individuales...

Transportador por vacío Piab en Minges Coffee Roasters
16/9/2022

Una delicia de café gracias al transportador por vacío de Piab en Minges Coffee Roasters

Las cápsulas de café de Minges Coffee Roasters se llenan sin complicaciones gracias a piFLOW®f de Piab…

La formadora de cajas de cartón en COB Solutions equipada con las ventosas B52XP de Piab
9/9/2022

Aumento de la productividad en la formación de cajas en una aplicación veterinaria

Utilizando las ventosas B52XP de Piab y la bomba piCOMPACT23 SMART, Cob-Solution diseñó y construyó un sistema para llevar a cabo la recogida y la apertura de cajas de cartón en Rao Farmaceutici, una farmacéutica veterinaria siciliana que está invirtiendo en ecommerce y vendiendo en toda Europa.

Garra Mini Cobot (MCG)
7/7/2022

El Dream Team: El sidebot Wyzo combinado con la extremadamente ligera garra Mini Cobot (MCG) de Piab

Con una carga máxima de un kilogramo, para el sidebot Wyzo el peso de la garra es fundamental. Por esa razón, la garra peso pluma Mini Cobot (MCG) de Piab, con solo 270 gramos, encaja perfectamente.

Ventosas Piab en sistema de garras para envases creadas por Tecno Pack SpA
3/3/2022

Manipulación automática de paquetes de galletas con la tecnología de vacío de Piab

Utilizando ventosas y bombas de vacío de Piab, Tecno Pack SpA ha diseñado y construido garras...

El centro de distribución de las droguerías/parafarmacias dm confía en las ventosas Piab
8/2/2022

El centro de distribución de dm confía en las ventosas Piab

dm es actualmente la droguería/parafarmacia más grande de Europa. El centro de distribución de Weilerswist, Alemania, inició sus operaciones en 2009. Allí se entregan y recogen una media de 3.500 palés diarios. Gran parte de los palés se despaletizan con ventosas DURAFLEX® BX52P de Piab y se introducen en la cadena de preparación de pedidos. Las ventosas son muy robustas y permiten una frecuencia de ciclo particularmente alta además de una sujeción segura.

Sistema de manipulación de vidrio Forvet
16/11/2021

Manipulación automática y segura de paneles de vidrio con tecnología de vacío de Piab

Forvet SpA ha creado herramientas de final de brazo que permiten manipular paneles de vidrio de distintos tamaños…

Manipulación de partes de muebles con las garras de área grande Kenos de Piab en una solución de Go GmbH
26/10/2021

Manipular partes de muebles es fácil con Kenos

El constructor de maquinaria GO GmbH, en Hemmoor, Alemania, buscaba una solución de agarre "todo en uno" que pudiera utilizarse para apilar piezas de mobiliario en palets, tanto sueltas como empaquetadas, así como manipular los palés mismos. Encontraron la solución...

Transportador por vacío de azúcar
19/10/2021

Entrega de azúcar sin impurezas con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab

Para mejorar la calidad del producto y evitar pérdidas, el fabricante número uno de M. B. Sugar de la India confía…

Manipulación de perfiles pesados con sistemas de planos aspirantes Kenos® de Piab
22/9/2021

JAM Automation mueve perfiles pesados de 250 kg con las garras Kenos® de Piab

Los planos aspirantes Kenos® KVG de Piab son una excelente alternativa cuando las garras mecánicas no encajan por cuestiones de espacio. Esto también se aplica a la retirada automática de perfiles...

Los planos aspirantes Kenos de Piab manipulan baldosas porcelánicas de cualquier tamaño
9/9/2021

Manipulación automática de baldosas de gres porcelánico y subformatos relacionados

La garra de vacío de área grande Kenos® KVG de Piab permite manipular un rango extremadamente amplio de tamaños y superficies, usando únicamente una sola garra. Gracias a estas...

Manipulación de productos cosméticos de forma segura y flexible con la unidad de agarre por vacío piCOBOT de Piab
31/8/2021

Alta flexibilidad y agarre seguro en una aplicación cosmética con la garra para cobots de Piab

Effedi Automation eligió la unidad de agarre piCOBOT®, la tecnología de vacío COAX® y las ventosas BX de Piab para realizar las operaciones de...

Automatización del esparcido de semillas en la producción de pan con piFLOWf de Piab
10/8/2021

La empresa alemana Industrial Bakery Austerschmidt automatiza la manipulación de semillas con los transportadores por vacío Piab

Una mejor comodidad para los empleados y un uso más cuidadoso de los recursos fueron las razones que motivaron a la panadería industrial Austerschmidt, en Alemania, a cambiar su proceso de manipulación de semillas manual a uno nuevo totalmente automatizado. Los transportadores por vacío piFLOW®f de Piab les proporcionaron las herramientas indispensables para ello.

Las garras KENOS de Piab fueron la solución adecuada para Best Handling Technology para desarrollar un EOAT para la manipulación de cajas pesadas
21/7/2021

Con garras de Piab, Best Handling Technology mejora la ergonomía de su cliente en 32 estaciones de trabajo

Empleados sanos y satisfechos, mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad: independientemente de la industria, las razones para aumentar el grado de automatización de las operaciones de manipulación son siempre las mismas. Y la empresa alemana Best Handling Technology lo consiguió para su cliente, un proveedor de servicios logísticos líder, con un plano aspirante Kenos® equipado con ventosas.

Solución de automatización flexible realizada con piCOBOT de Piab con UR para DCL
13/7/2021

DCL crea una solución de automatización flexible con la unidad de agarre por vacío piCOBOT® de Piab en un robot UR10e

Buscando una solución flexible, fácil de integrar y "plug-and-play" para la manipulación y embalaje de artículos en cajas en su centro logístico, DCL Logistics con sede en Fremont, CA, recurrió a un cobot UR 10e combinado con la garra piCOBOT® de Piab.

El sistema de paletización Mini Open de Robotecnik instalado en la Banca d’Italia usa las ventosas de silicona B75 y los eyectores de vacío Mini COAX de Piab
22/6/2021

Manipulación automática de cajas y hojas intermedias para la producción de tarjetas de seguridad

Con una única garra compuesta por cuatro ventosas des silicona B75 de Piab, Robotecnik diseñó y fabricó un robot paletizador para manipular de forma eficiente las operaciones de final de línea de Banca d'Italia.

La garra KCS de Kenos® personalizada de Piab fue instalada por Umbra Control en el cobot UR10.
17/6/2021

Precisión absoluta en la manipulación de termoformados con juntas y sus soportes de transporte

El integrador de sistemas Umbra Control eligió la garra Kenos® KCS de Piab, en una versión especial con cuatro ventosas, para manipular con precisión y eficacia las operaciones de pick and place de final de línea de Meccanotecnica Umbra para la producción de juntas para la industria del automóvil.

Piab conveys instant milk safely
10/6/2021

Transporte seguro de gránulos de leche instantánea con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab

Polmlek Raciaz, un productor polaco de diversos productos lácteos se enfrentó al problema de la rotura de gránulos durante la transferencia de leche instantánea dentro de su proceso. En el transportador por vacío piFLOW®p de Piab encontraron la solución que buscaban. Equipado con un eyector con un gran caudal de vacío, fueron capaces de ajustar la velocidad para mantener los gránulos como estaba previsto.

Las ventosas de silicona B75.20, resistentes al frío, y las potentes bombas de vacío SX12 de Piab, de alta calidad, permiten procesos de agarre impecables.
7/6/2021

Paletización automática de té dulce y zumo procedentes de una cámara frigorífica

Aunque el paletizado de cajas de cartón es una aplicación de automatización habitual, hacerlo desde una cámara frigorífica es más complejo ya que el espacio se lava regularmente con agua para mantenerse limpio. Motion Controls Robotics encontró la solución en la tecnología de vacío Piab suministrada por Neff Group Distributors.

Las ventosas piGRIP® de Piab, con su labio blando diseñado especialmente para manipular bolsas y productos al vacío, se adaptan perfectamente a las propiedades de superficie de los distintos plásticos con que se envasa el queso.
25/5/2021

Óptima manipulación de bloques de queso con la tecnología de vacío de Piab

El empaquetado de los bloques de queso envasados al vacío representa un reto importante en la automatización de procesos. Con la ayuda de las ventosas configurables piGRIP® y los eyectores de alto rendimiento de Piab, el fabricante de plantas y maquinaria TGW Robotics GmbH ha desarrollado un sistema de agarre que garantiza la estabilidad en todo el proceso.

Tradichem utiliza transportadores por vacío Piab para miniaturizar los principios activos farmacéuticos
11/5/2021

Tradichem utiliza transportadores por vacío Piab para miniaturizar los principios activos farmacéuticos

En mercados competitivos como el farmacéutico o el nutracéutico, el tamaño de las partículas tiene un peso importante ya que afecta de manera directa en los costes. El proceso Hipering®, patentado por Tradichem, comienza justo al inicio de la cadena productiva, miniaturizando los principios activos. Gracias al transportador por vacío piFLOW®p de Piab, su proceso patentado se alimenta ininterrumpidamente, manteniendo así el nivel de presión requerido a lo largo de todo el proceso.

Kora utiliza el transportador por vacío piFLOW®p de Piab para el llenado eficiente de superalimentos
22/4/2021

Kora utiliza el transportador por vacío piFLOW®p de Piab para el llenado eficiente de superalimentos

Cambios rápidos y fáciles de producto, cumplimiento de los estándares farmacéuticos y alimentarios, ambiente de trabajo agradable y alta eficiencia energética para la conservación sostenible de los recursos. Para Kora, los transportadores por vacío Piab son el enlace perfecto entre los pasos del proceso. Porque cumplen con estos criterios.

Piab transporta microaditivos en una solución de Conberg para alimentos para mascotas
7/4/2021

Piab transporta microaditivos para alimentos para mascotas y animales de granja en una solución de Conberg

Aunque los microaditivos son una parte importante de los alimentos para mascotas y animales de granja de hoy en día, su cantidad tan variable por receta plantea un auténtico reto a la hora de automatizar la transferencia desde las estaciones de dosificación a las mezcladoras. El integrador de sistemas Conberg en Polonia desarrolló una solución específica basada en el transportador por vacío piFLOW®f de Piab.

6/4/2021

robominds denomina a la nueva ventosa MX de Piab la "Superventosa"

Según robominds, el último producto de tecnología por vacío de Piab se ha ganado este apodo. El motivo es que puede elevar cualquier objeto, independientemente del material, la geometría o la estructura de la superficie. Y por eso, esta todoterreno es exactamente la ventosa que le faltaba a robominds para sus soluciones de picking para clientes de ecommerce y fabricantes de productos especialmente complejos de manipular.

CAMA utiliza las ventosas piGRIP de Piab junto con los eyectores de vacío COAX para la manipulación de lonchas de queso envasadas en paquetes
22/3/2021

Manipulación automática a altas velocidades de distintos formatos de paquetes de queso en lonchas

Al usar las ventosas piGRIP® certificadas para el contacto con alimentos y los generadores de vacío COAX®, ambos de Piab, CAMA Group ha creado un sistema de envasado de vanguardia que permite manipular 280 paquetes de queso en lonchas por minuto.

Selematic manipula la pasta automáticamente con el plano aspirante Kenos KVGL de Piab
4/3/2021

Manipulación automática de paquetes de pasta

Con el uso de una única solución de agarre por vacío, un Kenos® KVGL de Piab, Selematic ha creado un sistema de embalaje automático de última generación, logrando una significativa reducción de costes y un importante aumento de productividad al manipular diferentes formatos y posicionamientos de las capas de pasta.

Automated veneer handling
6/8/2020

Manipulación automática de chapas de madera para revestimientos

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Piab EOAT components in production at Somtech
12/5/2020

Los visores Somtech que protegen a las personas frente al COVID-19, ahora se fabrican con componentes Piab

La agilidad en el suministro de los componentes de agarre de Piab permite que Somtech produzca 56.000 visores a la semana con efecto inmediato.

Piab's bag gripper in action at Sapho
4/2/2020

Gracias a las garras para sacos Piab, Sapho aumenta su ritmo

Con la garra híbrida para sacos de Piab, Sapho pudo aumentar significativamente sus tiempos de ciclo para prepararse de forma óptima para la actividad invernal relacionada con la sal para carreteras.

Palletizing of bags with road salt
4/2/2020

La garra de sacos híbrida de Piab ha aumentado un 33% la productividad

Sapho ahora puede paletizar 9 sacos por minuto en lugar de 6 con el sistema antiguo. Además, ahora el proceso se lleva a cabo con fluidez y sin dañar los sacos.

Kenos® vacuum gripper
20/9/2017

La garra de vacío Kenos® de Piab proporciona un dulce éxito

La eficiencia de paletizado se duplica ya que una misma garra Kenos® recoge varias cajas de diferentes tamaños y pesos.

piFLOW®t with piGENTLE®
26/6/2017

Sistema de transporte adaptado al futuro para manipular diferentes tipos de comprimidos de forma delicada pero eficiente

Durante las pruebas hemos constatado que piFLOW®t con piGENTLE™ ofrece unos resultados excelentes.

Press shop
18/5/2017

Las ventosas de fricción Piab aumentan la producción un 33%

Las ventosas de fricción DCF de Piab lograron liberar las piezas mucho más rápido en comparación con las ventosas de la competencia, lo cual permitió aumentar la velocidad de la prensa pasando de 10 SPM a 13 SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
4/5/2017

Reducción de los costes de montaje gracias a la unidad de vacío todo en uno piCOMPACT®

Al cambiar a nuestra unidad de vacío piCOMPACT®, el cliente redujo el esfuerzo de instalación con el consiguiente ahorro de tiempo.

Spices
25/4/2017

El sistema transportador partido resulta ideal para problemas de contaminación

Con la solución de transporte piFLOW®f de Piab, la exposición a productos alérgicos es mínima y el proceso de limpieza se ha de realizar menos.

Stamping line with Piab friction cups
24/1/2017

Las ventosas de fricción Piab permiten estampar casi 700 000 piezas más

Las ventosas de fricción Piab, aseguran un agarre fuerte en superficies aceitosas y pueden soportar grandes fuerzas paralelas, lo que permite detener la caída de piezas y ahorrar costes en la reparación de piezas dañadas.

Dust-free filling
6/12/2016

Llenado libre de polvo gracias al transportador de vacío piFLOW®t con pre-separador

El cliente optó por la solución de Piab, porque pudimos lograr un llenado prácticamente libre de polvo del agente secante.

piFLOW®t tablet conveyor
29/11/2016

Drástica reducción del desconchado de los comprimidos mediante el uso de nuestro transportador de comprimidos piFLOW®t con pre-separador

Ahora los comprimidos pueden transportarse de manera más delicada, lo cual reduce considerablemente los productos de desecho.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21/6/2016

SAR: un integrador de robot ahora un 50% de los costes de aire

El cliente pudo utilizar el robot a su pleno potencial e incluso así ahorrar un 50% de aire. Además, como se el tiempo de instalación fue extremadamente rápido.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11/5/2016

La producción de azúcar tamizada aumentó en un 30% en el segmento Pastelería/Caramelos

El proceso está ahora automatizado y debido a un menor tiempo de inactividad para limpieza, el cliente logra un aumento de la capacidad del 30%.

Split unit vacuum conveyor
25/4/2016

El transportador de vacío Piab resuelve el problema de contaminación

El diseño dividido del transportador de vacío Piab cumplía con la necesidad del cliente de aislar el filtro del receptor de productos. No querían que el filtro se sumergiese en el producto debido a más problemas con la contaminación micro bacteriana.

piFLOW®p vacuum conveyor
2/3/2016

La seguridad en primer lugar para la compañía química con los transportadores de vacío Piab

El cliente fabrica productos y productos químicos para materiales avanzados. El diseño hermético al polvo de Piab redujo la pérdida de productos a la atmósfera, proporcionando un entorno de trabajo más limpio y seguro y un menor desecho del producto.

Suction cup RB20x40P
28/2/2016

Mejora del 70% en la producción del robot

Con la ventosa rectangular y la tecnología COAX®, el OEM mejoró su productividad, ya que redujo de forma espectacular el número de tentempiés caídos.

Value Line® suction cups lifting a box
16/2/2016

Historia de éxito - Un OEM global de la industria del embalaje - Piab

El OEM logró su objetivo de reducir costes con esta máquina al tiempo que seguía cumpliendo con su objetivo de productividad. El cliente final observó un aumento de la productividad con una reducción de la siniestralidad y los problemas ergonómicos.