Hintergrund
Ein mittelständisches Unternehmen der Abfüll-, Wiege-, und Verpackungsindustrie hatte ein Problem mit der Förderung eines Trockenmittels für die Automobilbranche.
Die manuelle Befüllung erfolgte in einer Höhe von 2,5m durch einen Mitarbeiter und verursachte eine starke Staubentwicklung. Die Anforderung des Unternehmens war eine nahezu staubfreie Abfüllung des Trockenmittels in kleine Säckchen.
Lösung
Durch den Einsatz des neuen piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider wird ein schonender Eintrag des Trockenmittels (kleine Kügelchen) in den Förderer ermöglicht. Dank einer kontrollierten, niedrigen und konstanten Geschwindigkeit und der Beseitigung aller scharfen Kanten fördert der neue piFLOW®t Vakuumförderer zusammen mit der piGENTLE® Regelung, die Kügelchen schonend, ohne dass diese beschädigt werden.
Ergebnis
Der Kunde hat sich für die Piab Lösung entschieden, da wir durch den Einsatz des piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider eine fast staubfreie Abfüllung des Trockenmittels erreichen konnten. Des Weiteren konnte der Befüllungsprozess automatisiert werden, was zu einer ergonomischeren Arbeitsbedingung führt.