Hintergrund
Ein weltweit tätiges Unternehmen spezialisiert auf Verpackungen für die Pharmaindustrie suchte nach der Möglichkeit eine Baugruppe kompakter zu gestallten. Diese Baugruppe wird für die Handhabung von Ampullen benötigt. Früher wurden Einzelkomponenten, wie Einstufenejektoren, Vakuumschalter und Ein-Ausschaltventile verwendet. Dadurch entstand für das Unternehmen ein sehr hoher Montageaufwand.
Lösung
Piab konnte dem Kunden sehr einfach mit einer Standard-Komponente, der piCOMPACT®10X helfen. Unsere piCOMPACT® vereint alle gewünschten Einzelkomponenten des Kunden in einer Einheit. Das bedeutet einen kleineren Einbauraum sowie eine kompaktere Einheit, schnellere Saug- und Evakuierungszeiten. Es wird auch nur noch ein Anschlusskabel benötigt.
Ergebnis
Der Kunde konnte durch die Umstellung auf unsere piCOMPACT® den Montageaufwand um ein Vielfaches reduzieren und somit Zeit einsparen. Zudem konnte das Risiko von Montagefehlern verringert werden. Ein weiterer Vorteil ist die Betreuung durch nur einen Lieferanten.