Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Von der Avocado bis zur Zucchini: Mit dem neuen Obstsaugnapf FCX50 von Piab lässt sich jede Art von Frucht schonend greifen.

Veröffentlicht 07.02.2023
Von der Avocado bis zur Zucchini: Mit dem neuen Obstsaugnapf FCX50 von Piab lässt sich jede Art von Frucht schonend greifen.

Zur richtigen Kommissionierung von Obst braucht es Flexibilität. Für zuverlässige Prozesse ist ein Saugnapf, der Gegenstände mit unebener Oberfläche und unterschiedlichen Formen handhaben kann, unabdingbar. Deshalb ist der neue, detektierbare Obstsaugnapf FCX50 von Piab bestens geeignet. Flexible, anpassungsfähige Faltenbälge zum effektiven Greifen auch außerhalb der Achse und eine Konstruktion mit mehreren Saugnapflippen für die jeweilige Oberfläche sorgen für eine gute Dichtung.

Dank der innovativen Konstruktion mit mehreren Saugnapflippen lassen sich anhand des Obstsaugnapfs FCX50 von Piab selbst verschieden geformte Objekte mit anspruchsvollen oder durchlässigen Oberflächen perfekt greifen. Durch die außergewöhnlichen Dichtungseigenschaften des neuen Obstsaugnapfs von Piab kommt es auch bei solch schwierigen Objekten zu weniger Leckagen. So kann ein kleinerer Vakuumejektor verwendet und dadurch Energie gespart werden. Zur Detektierbarkeit wird dem lebensmittelverträglichen Silikonmaterial während der Produktion eine kleine Menge Metallpulver hinzugefügt.

Dank des geringen benötigten Vakuumniveaus greift der Saugnapf FCX50 das Obst oder Gemüse fest, aber schonend. So wird der Erhalt makelloser Ware für Kunden gewährleistet. Zudem ist mit dem Saugnapf das Handhaben von Obst und Gemüse in ganz unterschiedlichen Größen möglich. Der schmale Teil einer Frucht kann ebenso gut aufgenommen werden wie der breite. Dank der flexiblen Faltenbälge können sich die Saugnapflippen anpassen, bei Bedarf neu ausrichten und effektiv abdichten – selbst dann, wenn der Saugnapf außerhalb der Achse auf die jeweilige Frucht gesenkt wird. Der FCX50 Saugnapf entspricht den Vorschriften der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 und EU 2023/2006.

Die wichtigsten Kundenvorteile

  • Mehrere Saugnapflippen zum Handhaben von Obst und Gemüse in verschiedenen Größen
  • Unversehrte Früchte dank des Niedrigvakuumverfahrens
  • Sicherer Halt auf rauen, unebenen Oberflächen

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!


Artikel teilen