Neue piCOBOT®-Plug-and-Play-Konfiguration für FANUC CRX-Cobots
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/contentassets/282ee7dadf634c9dadd89ad4a2afecce/new-picobot-configuration-for-fanuc-crx_large-image_1120x400.jpg?ref=93D36D9402)
Piab arbeitet weiter daran, unsere führende Produktfamilie von Cobot-Tools allen Endverbrauchern zugänglich zu machen. Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L in vollständig an FANUC CRX angepassten Versionen an. Plug-and-Play in jeder Hinsicht.
Piabs intelligentes End-of-Arm-Tool piCOBOT® hat sich seit fast einem Jahrzehnt auf dem Markt für Cobot-Ausstattung bewährt. Ein Teil des Erfolgs ist auf die Einheit selbst zurückzuführen – ihre kompakte und dennoch benutzerfreundliche Konstruktion und ihre unvergleichliche Präzision.
Und natürlich die Kapazität. Trotz des geringen Gewichts von nur 720 g ist dieses EOAT in der Lage, Gegenstände von bis zu 7 kg zu heben. 2022 folgte das noch leistungsstärkere Modell piCOBOT®L mit einer Hebekapazität von bis zu 16 kg.
Seit ihren Markteinführungen wurden piCOBOT® und piCOBOT®L an verschiedene Cobot-Hersteller angepasst. Einer davon ist FANUC – ein Partner einiger früherer Anpassungen.
„Nach unseren zertifizierten piCOBOT®- und piCOBOT®L-Anpassungen für FANUCs CR4/CR7- und LR Mate 200-Roboter war es naheliegend, die gleiche abgestimmte Einrichtung auf ihr CRX-Sortiment anzuwenden. Und genau dort sind wir heute gelandet – echtes Plug-and-Play“, sagt Madeleine Sheikh, Produktmanagerin, Vacuum Automation Division bei Piab.
Die neue Fanuc CRX-Konfiguration ist ein Komplettpaket mit Software-Plug-in, mechanischer Schnittstelle, spezifizierter Verkabelung und Schläuchen für Druckluft, das in seiner Gesamtheit die sichere und benutzerfreundliche Cobot-Interaktion mit dem Roboter für den Endkunden unterstützt. Wenn es um Lösungen von Piab geht, wird die Einrichtung natürlich von unserem ständig wachsenden Angebot an Saugnäpfen und Zubehör begleitet, das maßgeschneiderte Anwendungen für jeden Kontext gewährleistet.
„Unsere neuen piCOBOT®- und piCOBOT®L-Pakete sind von FANUC vollständig getestet, genehmigt und als CRX-Geräte zertifiziert und werden auch als solche verkauft“, erklärt Madeleine Sheikh.
piCOBOT® und piCOBOT®L werden nicht nur von FANUC als Cobot-Ausrüstung vermarktet, sondern sind auch auf piab.com erhältlich und können mit dem CRX-Paket vollständig konfiguriert werden, um frühere Anpassungen zu ergänzen.
Weitere Informationen
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com