Mit der Einführung der piCOMPACT®10X SMART erweitert Piab die Funktionalität eines Ejektors mit kompakten Abmessungen

Veröffentlicht 08.12.2022
Mit der Einführung der piCOMPACT®10X SMART erweitert Piab die Funktionalität eines Ejektors mit kompakten Abmessungen

Die piCOMPACT®10X SMART ist ein kompakter, effizienter und intelligenter Ejektor, der Ihnen den nächsten Schritt in Sachen Produktionskontrolle und Bedienerfreundlichkeit ermöglicht. Auf der Basis der COAX®-Technologie und der integrierten IO-Link-Technologie bietet die piCOMPACT®10X SMART mehr Flexibilität, eine schnellere Installation und eine bessere Anpassung an Ihre Bedürfnisse. 

Diese basiert auf druckluftbetriebenen, mehrstufigen Ejektoren und verfügt über integrierte Steuerelemente wie Ein-/Ausventil, Abblasimpulsventil, Vakuumschalter und Energiesparfunktion und ist auf einer konfigurierbaren Plattform aufgebaut, sodass er sich leicht anpassen lässt. Die erweiterte SMART-Version piCOMPACT®10X SMART enthält außerdem intelligente Funktionen, die eine vorbeugende Instandhaltung ermöglichen, zusätzlich zu speziellen präventiven Funktionen wie Leckage-Warnung, leistungsüberwachende Timer und Vakuumzykluszähler.

piCOMPACT®10X SMART eignet sich perfekt für fortschrittliche Verpackungsanwendungen in Branchen wie der Pharma- und Elektronikindustrie und hilft Herstellern, schnell und einfach komplexe und intelligente Systeme zu realisieren. 

Eigenschaften, die einen Mehrwert schaffen:

  • Ein konfigurierbarer Vakuumejektor auf Basis der COAX®-Technologie mit integrierter Steuerung, der eine äußerst energieeffiziente und zuverlässige Saugleistung bietet.
  • Die IO-Link-Technologie bietet eine vereinfachte und kostengünstigere Installation mit einfacher Einrichtung und wenigen Kabeln.
  • Über die IO-Link-Schnittstelle können Leistungs- und Prozessdaten von Sensoren, z. B. in Pumpen, in Echtzeit überwacht werden.
  • Stapelbare (auf Ventilinseln montierte) Einheiten von 3 bis 8 Ejektoren teilen sich eine gemeinsame IO-Link-Schnittstelle sowie Anschluss und Abluft für Druckluft, was eine einfache Verkabelung und Verschlauchung ermöglicht.
  • Spezialisierte Softwarepakete und Anwendungsbeispiele sind bei Piab mit Zusatzanweisungen und Bibliotheken von Datensätzen für die SPS-Programmierung in Robotern von marktführenden Marken erhältlich.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!

piCOMPACT®10X SMART – SMART-Funktionalität in kompakten Abmessungen


Artikel teilen