Kompaktes Kraftpaket – der neue Vakuumejektor piCOBOT®L von Piab
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/contentassets/5afd894c317a4bef8477e6eacb57275f/pcol-large-image-1120x400.jpg?ref=7BA774FDBA)
Piab hat sein piCOBOT®-Programm weiterentwickelt und eine größere Version hinzugefügt. Diese wurde speziell für Kunden entwickelt, die mit kleineren Industrierobotern und Cobots arbeiten, wobei die hohe Nutzlast bei niedriger Bauhöhe eine maximale Kapazitätsauslastung ermöglicht.
Mit seiner Hebefähigkeit von bis zu 16 kg ist der piCOBOT®L besonders attraktiv für die Anwendung in den Bereichen E-Commerce, Logistik und Lagerhaltung, sowie zur Handhabung schwerer Gegenstände in der Produktion. Er nutzt dieselbe Technologieplattform wie die Originalversion, d. h. er besteht aus einer Vakuumpumpe und einer optionalen Greifereinheit. Die Vakuumejektor-Einheit ist erweiterbar und kann mit einer unterschiedlichen Anzahl der neusten COAX®-Cartridges ausgestattet werden. Dank einer bedeutend besseren Vakuumleistung sind schnellere Bewegungen bei der Handhabung schwerer Gegenstände möglich – für mehr Produktivität bei der Kommissionierung, Palettierung, beim Zusammenbau und bei der Maschinenbeschickung.
Für unterschiedliche Endeffektoren geeignet
Der hohe Vakuumfluss unterstützt darüber hinaus den Einsatz großer Kenos®-Vakuumflächengreifer, die eine große Vielfalt an Gegenständen handhaben können – von einzelnen großen und schweren bis zu einer Vielzahl von kleineren Objekten gleichzeitig. Der piCOBOT®L ist außerdem hervorragend als Plattform für maßgeschneiderte Endeffektoren geeignet – entweder von den Custom Line-Fachleuten von Piab entwickelt oder von Kunden bzw. Systemintegratoren selbst. Dank der bodenseitigen Vakuumverbindung des Ejektors sind für die Montage eines anderen Greifers keine weiteren Kabel erforderlich.
Automatisierter Werkzeugwechsler
Obwohl beim piCOBOT®L sowohl Greiferwechsel, als auch der Ausbau des Werkzeugs aus dem Ejektor manuell durchgeführt werden können, war aufgrund der Nachfrage nach schnelleren Werkzeugwechseln im Bedarfsfall ein automatisiertes Verfahren notwendig, um Ausfallzeiten zu vermeiden, einen flexiblen Einsatz der Lösung für viele verschiedene Aufgaben zu ermöglichen und dabei die Kosten zu niedrig wie möglich zu halten. Daher stellt der optionale automatisierte Werkzeugwechsler in Kombination mit einer Ladestation für weitere Endeffektoren die wichtigste Neuerung dar. Der automatische Werkzeugwechsler verfügt über einen Hebel zum Sperren und Entsperren der Adapterplatte des Endeffektors. Der Hebel lässt sich automatisch von der Andockstation öffnen und schließen, um einen Greifer vom Cobot zu entfernen und einen anderen zu greifen und anzuschließen, wobei keine menschliche Einwirkung notwendig ist. Alternativ kann der Greifer-Wechsel am Werkzeugwechsler auch manuell durchgeführt werden.
Erstklassige Wartungsfreundlichkeit
Der piCOBOT®L wurde entwickelt, um zu reinigende Teile einfach erreichen zu können. Daher können die Ejektor-Cartridges einzeln entfernt und dort gereinigt werden, wo es notwendig ist. Die Verwendung von Staubschutzfiltern maximiert die Maschinenlaufzeit zusätzlich. Dank des robusten Ejektorkörpers gemäß IP65 können auch unter extremen Bedingungen lange Betriebszeiten realisiert werden.
Übersicht der Kundenvorteile:
- Ermöglicht Hochgeschwindigkeitsanwendungen dank der neusten leistungsstarken COAX®-Vakuum-Cartridges
- Mehr Hebekraft mit weniger Aufwand durch die hohe Nutzlast von 16 kg bei niedriger Bauhöhe von nur 107 mm
- Sicherheit bei der direkten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine dank abgerundeter Ecken
- Lange Betriebsdauer sogar in herausfordernden Umgebungen aufgrund guter Wartbarkeit und robustem Gehäuse gemäß IP65
Anwendungsbereiche:
- E-Commerce, Lagerhaltung, Logistik
- Kommissionierung, Palettierung
- Produktionsprozesse, bei denen schwere Teil zusammengebaut werden müssen