Blau detektierbare Dichtungen für höchste Lebensmittelsicherheit

Veröffentlicht 23.06.2025
Filterüberwachung für vorausschauende Wartung

Betritt man eine moderne Lebensmittelproduktionsanlage, stößt man auf einen zentralen Prozess: den effizienten und hygienischen Pulvertransport. Hersteller müssen häufig Mehl, Zucker, Gewürze oder spezielle Lebensmittelzutaten sicher und sauber bewegen. Dabei kommen verschiedene Förderlösungen für Pulver zum Einsatz, wie Becherwerke, Schneckenförderer und pneumatische Vakuumförderer. Mit der richtigen Fördertechnik können Unternehmen nicht nur die Produktqualität sichern, sondern auch die Lebensmittelsicherheit und Produktivität steigern. Alle Fördertechnologien teilen ein Risiko: Fremdstoffe können durch verschlissene oder beschädigte Dichtungen, O-Ringe und andere Teile in die Produkte gelangen.

Unsichtbare Gefahr: Fremdstoffe aus Dichtungen und O-Ringen

In der Industrie gefährden verschlissene Dichtungen, O-Ringe oder Bruchstücke anderer Bauteile die Produktqualität. Herkömmliche lebensmitteltaugliche Dichtungen nutzen sich durch abrasive Pulver, intensive Reinigungen oder mechanische Belastung ab. Mit der Zeit können sie reißen oder brechen und kleine Partikel in den Produktstrom freisetzen.

Partikel herkömmlicher Dichtungen ähneln häufig den Pulvern, die sie eigentlich schützen sollen. Dadurch können visuelle Kontrollen und Standardprüfungen versagen – mit teuren Rückrufaktionen und Imageschäden als mögliche Folge.

Verantwortliche in Qualitätssicherung, Lebensmittelsicherheit und Anlagenbetrieb stehen in der Pflicht, wirksame Maßnahmen gegen Produktverunreinigungen umzusetzen – um Verbraucher zu schützen und das Markenimage zu wahren. Regelwerke wie HACCP fordern eine effektive Erkennung von Dichtungspartikeln und die Vermeidung von Fremdstoffkontaminationen, wodurch dieses Thema zu einer dringenden operativen und regulatorischen Aufgabe wird.

Die smarte Lösung: Blaue, detektierbare Dichtungen für piFLOW®f

Die neuen blauen, detektierbaren Dichtungen von Piab für den piFLOW®f Vakuumförderer gehen diese branchenweite Herausforderung direkt an. Speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt, vereinen diese innovativen Dichtungen zwei leistungsstarke Detektionsmechanismen:

  • Sichtkontrolle: Die leuchtend blaue Farbe ist auf den meisten Lebensmittelpulvern gut sichtbar. So können mögliche Fremdkörperkontaminationen bei manuellen und automatisierten Kontrollen schnell erkannt werden.
  • Kompatibilität mit Magnetabscheidern: Diese Dichtungen enthalten Eisenpartikel. Das bedeutet, dass selbst kleine Teile – bereits ab 2 mm – von Standard-Magnetabscheidern erkannt werden können. Dies ist eine bewährte Maßnahme in der Lebensmittelsicherheit, da sie hilft, unerwünschte Metall- oder metall-detektiere Verunreinigungen abzufangen.

Die Vakuumförderung, insbesondere mit dem piFLOW®f, bietet Lebensmittelherstellern bereits erhebliche Vorteile. Das geschlossene System reduziert das Kontaminationsrisiko, die schonende Produktförderung verhindert Qualitätsverluste, und die einfache Reinigung unterstützt die Qualitätssicherung. Mit den neuen blauen, detektierbaren Dichtungen erhalten Hersteller nun zusätzlichen Schutz für die Lebensmittelsicherheit.

Die neuen blauen Dichtungen sind sowohl für die Moduldichtungen der piFLOW® i, f als auch für die Bodendichtungen der piFLOW®i, f erhältlich.

Der Vorteil des Lebensmittelhersteller

Die neuen detektierbaren Dichtungen stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Risikominderung und der betrieblichen Effizienz dar. Durch die Kombination aus Sichtkontrolle und Kompatibilität mit Magnetabscheidern helfen die Dichtungen, gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Dadurch werden Audits erleichtert und Kunden die Sicherheit der Produkte garantiert.

Sie vereinfachen den täglichen Betrieb, verringern das Risiko von Rückrufaktionen und stärken das Markenimage. Gleichzeitig unterstützen sie eine zuverlässige Qualitätssicherung und Kontrolle von Lebensmittelkontaminationen – selbst bei der Verarbeitung abrasiver Pulver.

In einem Markt, in dem Vertrauen der Schlüssel ist, hat Piab einen Weg gefunden, die strengsten Anforderungen zu erfüllen. Diese detektierbaren Dichtungen helfen Herstellern dabei, Lebensmittelsicherheitsstandards zu befolgen. Es wird einfacher, sichere, hochwertige Produkte jeden Tag zu liefern.

Kontaktieren Sie uns, um heute mehr über die neuen Dichtungen zu erfahren!


Artikel teilen