Komponenten des Robot End Of Arm Tooling (EOAT)

Piab bietet ein umfassendes Angebot für alle Varianten von Palettier- und Entpalettierungsanwendungen, unabhängig davon, ob Sie nach ergonomischen Handhabungsgeräten, Komponenten und Subsystemen suchen, um Ihr eigenes Greifwerkzeug oder ein einsatzfertiges Palettier-Greifwerkzeug für Industrieroboter bzw. kollaborative Roboter zu bauen. Mittel unseres modularen Komponentenportfolios, maßgeschneiderter Teile sowie Komponenten bekannter Marken bieten wir auch Entformungs- und Angussentfernungsanwendungen für die Kunststoffindustrie beim Bau Ihrer Greifwerkzeuge. Fortschrittliche Greiflösungen bestehen aus kompletten Greifersystemen für spezifische Anwendungsbereiche. Die einsatzfertigen Greifer können direkt am Roboterarm oder am Werkzeugwechsler installiert werden. Es stehen verschiedene Optionen für die Montageschnittstelle gemäß ISO-9409-1 zur Verfügung, die die Installation bei den meisten Roboterfabrikaten vereinfachen. Die fortschrittlichen Greiflösungen von Piab verringern (beseitigen sogar teilweise) die Rüstzeit der Greifer, vereinfachen die Installation und stellen sicher, dass hochmoderne Komponenten korrekt verwendet und dimensioniert werden, um eine maximale Leistung und Produktivität für den Kunden zu erzielen.
Komponenten des Robot End Of Arm Tooling (EOAT)
250 Produkte