Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Verpackung
Industrien

Verpackung

Piab blickt auf eine lange Geschichte zurück, in der das Unternehmen die Standards für die Verpackungsindustrie gesetzt hat, und über die Jahre haben wir eine Vielzahl verschiedener hochwertiger Bauteile und Lösungen entwickelt, die Ihnen dabei helfen, die Leistungsfähigkeit Ihrer Verfahren zu steigern, mit möglichst wenig Produktionsausfall. Die Verpackung spielt in fast jeder Branche auf der Welt eine äußerst wichtige Rolle, und Piab entwickelt von jeher klassenbeste Lösungen für die schnelle, sichere und effiziente Handhabung einzelner und verpackter Produkte.

Palettierung/Depalettierung

Fast jeder Artikel, der irgendwo auf der Welt versendet wird, landet irgendwann auf einer Palette. Wir verfügen über ein immenses Produktangebot, das auch Ihren Palettierungs- und Depalettierungsbedarf erfüllt, sei es zum Platzieren eines Artikels auf der Palette oder zu dessen Entfernung. Alle Werkzeuge sind so konstruiert, dass sie gewährleisten, dass Ihr Betrieb mit höchster Effizienz arbeitet, möglichst wenig Wartung erfordert, sicher ist und dass im Verfahren keine Waren beschädigt oder Menschen verletzt werden.

Was Piab bietet

  • Zuverlässigkeit: Unsere Greifwerkzeuge wurden so entwickelt, dass sie einen sicheren Betrieb gewährleisten, Palette für Palette
  • Geschwindigkeit: Mit den Palettierungslösungen von Piab ermöglichen wir Ihnen mit unserer schnell ansprechenden Greiftechnologie, die Geschwindigkeit Ihres Betriebs zu verbessern
  • Verbesserte Maschinenverfügbarkeit: Die Wartung ist einfach und minimal, so dass Sie wertvolle Zeit sparen

Kartons und Schalen, Aufrichten und Formen

Höhere Geschwindigkeiten und Taktraten berücksichtigen wir bei der Entwicklung unserer Produkte, um die Effizienz Ihrer Verpackungslinie zu verbessern. Die Berücksichtigung verschiedener Aspekte wie Kartonmaterial, Aufrichtungsverfahren, Taktgeschwindigkeit, Energieeinsparung und intelligente Überwachung werden von uns berücksichtigt, für maximale Zuverlässigkeit ohne Fehlausfassungen.

Was Piab bietet

  • Zuverlässigkeit: Unsere Saugnäpfe werden in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen und Werkstoffe angeboten, so dass sie mit dem ausgefassten Material zuverlässig dicht abschließen
  • Höhere Leistung: Produkte für die Hochgeschwindigkeitsautomation und geringen Energieverbrauch
  • Intelligente Technologie: Überwachen Sie das Vakuum nach Ihren Betriebsvorgaben

Ausfassen, einlegen und verpacken von Schachteln, Schalen und Kisten

Die Saugnäpfe und Vakuumsysteme von Piab werden speziell für verschiedenste Bedürfnisse in der Verpackungsindustrie hergestellt, ohne die Leistungen oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Unsere Saugnäpfe für die Lebensmittelverarbeitung werden für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln hergestellt, oder wenn Sie mit Flüssigkeit gefüllte Beutel handhaben wollen, können wir Ihnen den weltweit führenden Saugnapf für Beutel anbieten. Unsere Vakuumlösungen eignen sich optimal und sind sehr reaktionsschnell zum Ausfassen und Einlegen von Objekten.

Was Piab bietet

  • Zuverlässigkeit: Unsere Saugnäpfe werden in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen und Werkstoffe angeboten, so dass sie mit dem ausgefassten Material zuverlässig dicht abschließen
  • Höhere Leistung: Produkte für die Hochgeschwindigkeitsautomation und geringen Energieverbrauch
  • Intelligente Technologie: Überwachen Sie das Vakuum nach Ihren Betriebsvorgaben

Handhabung von Beuteln und flexiblen Verpackungen

Flexibles Verpackungsmaterial ist der allgemeine Begriff für Weichverpackungen aus Kunststoff-, Metall- oder Papierfolie. Beliebte Formen sind Standbeutel, Tüten und Umschläge. Diese Verpackungen werden oft in einer vertikalen oder horizontalen Schlauchbeutelmaschine geformt, befüllt und verschlossen. Unsere innovativen Vakuumsysteme unterstützen Sie beim Befüllen und Verschließen der Beutel sowie bei deren Handhabung, ohne das Produkt zu beschädigen.

Wussten Sie schon, dass ...

  • Wir haben die weltweit marktführenden Saugnäpfe für Beutel und flexible Verpackungen!
  • Wir bieten: Zuverlässigkeit. Unsere Saugnäpfe werden in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen und Werkstoffe angeboten, so dass sie mit dem ausgefassten Material zuverlässig dicht abschließen
  • Wir haben: Intelligente Technologie, die das Vakuum nach Ihren Betriebsvorgaben überwacht

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen