All News

Kenos® erweitert Vakuum-Greifer KVG150 E-Serie
Kenos® gibt stolz die Erweiterung seiner KVG150 E-Serie bekannt, die nun den umfangreichen KVG150C mit Saugnäpfen anbietet, neben der bewährten Schaum-Version, dem KVG150F.

Umzug des Europäischen Zentrallagers (ESU) und der Piab Vakuum GmbH sowie neues ERP-System in Deutschland
Nach 13 Jahren am aktuellen Standort zieht das Europäische Zentrallager (European Supply Unit, ESU) der Piab Group in ein brandneues, modernes Logistik- und Bürogebäude in Butzbach, Deutschland. Mit diesem Umzug setzen wir einen wichtigen Meilenstein für effizientere Prozesse, nachhaltige Strukturen und einen noch besseren Kundenservice.

Die BGX-Familie wird um neue Größen erweitert.
Wir kündigen die Erweiterung unserer BGX-Saugnapffamilie um zwei neue Größen an: 27 mm und 63 mm ...

PFAS-frei und nachhaltig: Lebensmittelproduktion auf höchstem Standard
Piab bringt PFAS-freie Filter auf den Markt und untersucht alle Produkte auf PFAS, um sein Engagement für Nachhaltigkeit, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu stärken.

Vorstellung des DFE Vakuumejektors: Steigerung der industriellen Effizienz
Piab ist stolz darauf, den DFE (Dual Function Ejektor) vorzustellen, ein kompakter und stapelbarer Vakuumejektor, der für Haltbarkeit und Vielseitigkeit entwickelt wurde.

Mit piGRIP® FLIW und piPUMP zur Spitzenleistung in der Kartonproduktion: Eine erfolgreiche Integration mit b-automated
Yamaton Paper GmbH steigerte mit Piab-Lösungen Effizienz und Nachhaltigkeit, reduzierte Arbeitsaufwand und ermöglicht schnelle, hochwertige Verarbeitung sensibler, recycelter Materialien.

Blau detektierbare Dichtungen für höchste Lebensmittelsicherheit
Erhöhen Sie die Lebensmittelsicherheit mit Piabs neuen blauen detektierbaren Dichtungen für piFLOW®f: leicht zu erkennen und magnetisch detektierbar, helfen sie dabei, Kontamination zu verhindern und die Konformität in der Lebensmittelherstellung zu vereinfachen.

Filterüberwachung für eine gezielte Wartung
Nachhaltiger Fortschritt in der Vakuumfördertechnik: Ressourceneffizienz durch intelligente Filterüberwachung

Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.
Piab freut sich, mit der Einführung von zwei neuen Größen die Erweiterung seines gefeierten Sortiments an Saugnäpfen zum Öffnen von Beuteln bekannt geben zu können: 18 mm und 42 mm …

Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert.
Unsere hochgelobten BXP-Saugnäpfe, die für die Bearbeitung poröser oder nicht poröser Oberflächen entwickelt wurden, gibt es jetzt auch in den Größen 6 mm und 8 mm …

Piab stellt die piCLASSIC™ Neo vor
Piab präsentiert stolz die piCLASSIC™ Neo, die neueste Entwicklung seines weithin anerkannten piCLASSIC™ Vakuumejektors. Entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Industrien gerecht zu werden, vereinen die piCLASSIC™ Neo-Varianten Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit und setzen damit einen neuen Maßstab in der Vakuumtechnik.

Vorstellung der Polyscope X-Kompatibilität: Verbesserung von UR-Robotern mit Piab-Lösungen
Die Polyscope X-Kompatibilität stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Fähigkeiten von Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric jetzt mit nahtloser Integration an FANUC CRX erhältlich
Der vollelektrische, schlank konstruierte piCOBOT® Electric definiert Cobot-Anwendungen durch den Wegfall von Luftschläuchen und Kabeln neu.

piCOBOT® und piCOBOT®L jetzt mit Plug-and-Play-Konfiguration für ABB GoFa erhältlich
Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L mit vollständig an ABB GoFa angepassten Plug-in-Versionen an, die echte Plug-and-Play-Funktionalität bieten.

RO-BER und Piab: Gemeinsam für eine effizientere Intralogistik durch innovative Greiftechnik
Während der Entwicklung einer kompakten Piece-Picking Zelle, die in der Lage ist, verschiedene Produkte und Kartons mit bis zu 1200 Picks pro Stunde zu handhaben, fand der deutsche Systementwickler RO-BER seine Lösung im piCOMPACT®23 SMART-Kompaktejektor und den MX-Saugnäpfen von Piab.

Auf Erfolg zugeschnitten: Lernen Sie die neue KVG E-Serie kennen
Die neu entwickelte KVG E-Serie verkörpert das Engagement von Kenos®, innovative Lösungen zu liefern, die auf die unterschiedlichen industriellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Das kundenspezifische CPT ist jetzt ein konfigurierbares Produkt
Nach zwei erfolgreichen Jahren als kundenspezifisches Produkt wird das Cobot Palletizing Tool (CPT) nun in das Standard-Sortiment aufgenommen.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos® KVG-Greifer erhöhen die Produktivität bei der Handhabung von Metallblechen
Durch den Einsatz der Kenos® KVG-Greifer von Piab hat Automation Technology eine Falt-, Füge-, Montage- und Nietlinie für verzinkte Bleche entwickelt und gebaut, die nicht nur die Zykluszeiten, sondern auch die Sicherheit der Bediener optimiert.

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung
Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat zur Unterstützung eines Herstellers von Straßenleuchten erfolgreich eine neue Montage- und Verpackungslinie entworfen und implementiert.

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung
Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat zur Unterstützung eines Herstellers von Straßenleuchten erfolgreich eine neue Montage- und Verpackungslinie entworfen und implementiert.

piCOMPACT®23 SMART jetzt mit IO-Link Klasse B erhältlich
Piab erweitert das piCOMPACT23 SMART-Programm um IO-Link Klasse B mit getrennten Leistungsbereichen zwischen Aktor- und Sensorstromversorgung.

Industrie 4.0-fähig? Denken Sie an Ihre manuellen Teilschritte im Herstellungsprozess
Industrie 4.0 steht nun schon seit einiger Zeit auf der Tagesordnung, doch das spiegelt sich in den täglichen News-Feeds nicht wider.

Piab revolutioniert die Konfiguration von Vakuumsystemen mit dem OVM Pro 3D Tool
Piab hat das OVM Pro 3D vorgestellt, ein Online-Tool zur Konfiguration, Simulation und Optimierung von Vakuumsystemen.

Batteriehandhabung mit den neuen BXP ESD Saugnäpfen - Immer auf der sicheren Seite
BXP ESD ist eine neue Serie modularer Saugnäpfe, die entwickelt wurde, um empfindliche Komponenten in Batterien, Brennstoffzellen und Elektronik vor elektrostatischer Entladungen während der Handhabung zu schützen.

piSAFE® – jetzt noch sicherer
Mit der Weiterentwicklung von piSAFE® bleibt der Fokus auf Sicherheit erhalten, jedoch mit Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit als neuen Begleitern.

piCOBOT® Electric durchbricht die Grenzen der Cobot-Armbewegung
Vollelektrisch, schlankes Design und ohne Luftschläuche und Verkabelung. Der neue piCOBOT® Electric steuert auf einen weiteren Erfolg des piCOBOT®-Programms von Piab zu.

Neuer BXP Saugnapf mit 45 mm Durchmesser, ergänzt durch die Versionen von 65 und 90 mm
Unser kürzlich vorgestellter Saugnapf mit 45 mm Durchmesser für das BXP-Segment wird nun durch Versionen mit 65 und 90 mm Durchmesser ergänzt.

Neue piCOBOT®-Plug-and-Play-Konfiguration für FANUC CRX-Cobots
Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L in vollständig an FANUC CRX angepassten Versionen an. Plug-and-Play in jeder Hinsicht.

Die beliebten BXP-Saugnäpfe werden um ein neues Mitglied aus der Produktfamilie erweitert und sind nun konfigurierbar
Unsere weithin gelobten BXP-Saugnäpfe, häufig genutzt zur Kommissionierung von Objekten mit besonders poröser Oberfläche, werden nun durch eine 45-mm-Version ergänzt.
Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50
Piab stärkt seine Position auf dem Markt für Palettierlösungen mit dem vorgefertigten leichten Sackgreifer LBG-50.
Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft
Im August letzten Jahres übernahm Piab die AVAC Vakuum Teknik AB, einen renommierten schwedischen Vakuumspezialisten mit einem soliden Produktportfolio. Eine Auswahl des AVAC-Sortiments wird nun in das Piab-Sortiment aufgenommen.

Sicheres Palettieren von Nassbatterien für Fahrzeuge mit Piab DURAFLEX® Friction Cups
Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab spielen eine wichtige Rolle im Pick-and-Place-System von Gruppo Esea, Zulieferer eines führenden Herstellers von Automobilbatterien.

Kenos® Flächengreifer unterstützen die Hochgeschwindigkeitshandhabung von Farbeimern
Mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab entwickelte die DromontGroup ein erfolgreiches Pick-and-Place-System für eine Farbproduktionslinie in einem großen britischen Chemieunternehmen.
Vom Boden bis in 20 Meter Höhe: Das automatisierte System von Piab befördert Coating-Pulver für Maissaatgut in den 4. Stock
Bayer Hungaria Kft. profitiert von den Vorteilen der automatisierten Lösung von Piab für die Förderung von Coating-Pulver für Maissaatgut. Durch den Einsatz der Piab piFLOWf®-Förderer konnte der Einsatz von manueller Handhabung vollständig reduziert werden.
Die Palettierlösung von Piab für Kartons steigerte die Produktivität bei Steelgrain um 35 %
Der Vakuum-Flächengreifer Kenos® KVGL von Piab verkürzt die Durchlaufzeiten der End-of-Line-Roboter des spanischen Unternehmens Steelgran Componentes S.A. um 35 %

Piab Gruppe erwirbt IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Die Piab-Gruppe hat eine Vereinbarung zur Übernahme der IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG...

Vier Jahrzehnte und immer noch am Laufen – eine Erfolgsgeschichte von langlebigen Förderern
Zur Feier des 70-jährigen Bestehens von Piab hat der Geschäftsbereich Vakuumförderung einen Wettbewerb ausgerufen, um den ältesten, noch laufenden Piab-Vakuumförderer zu finden. Die Suche war erfolgreich…
Erhöhung der Palettierzyklen in einer Lebensmittelanwendung.
Beim Handhaben von Beuteln hat MAXPRO große Vorteile mit dem Kenos® KVGL-Greifer von Piab…

Piab piGRIP® mit Schaumstofflippe (FLIW) kann Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen handhaben
FLIW (Foam Lip Wide – Breite Schaumstoffflippe) ist unsere neueste Ergänzung zur piGRIP®-Serie. Dank den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten ist er perfekt für jede Kommissionieranwendung geeignet …