News

95 Artikel
piFLOW®fc vacuum conveyor
01.03.2020

Vorstellung des Mid-Range-Vakuumförderers piFLOW®fc

Schokolade, Kekse und Kaffee, aber auch bestimmte Chemikalien – der piFLOW®fc Vakuumförderer kann alles handhaben.

Brilliant Awards logo
11.02.2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

piCOMPACT®23 SMART
21.01.2020

Die Digitalisierung der Vakuumerzeugung ermöglicht die vorausschauende Wartung von Roboterhandlingsystemen

Piab hat sein Vorzeigeprodukt - die piCOMPACT®-Vakuum-Ejektorserie – erweitert, um so Industrie 4.0-Funktionalität zu unterstützen.

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
01.09.2019

Vakuumförderer von Piab - der „Changeover Champion“

Das maschinelle Lernen im neuen, einzigartigen piFLOW®p SMART bringt die Vakuumförderung auf ein neues Niveau.

B-cups family with B65 bellows suction cup
23.06.2019

Piab erweitert seinen Faltenbalgsauger-Konfigurator um die Größe 65 mm

Piab erweitert seine allgemeine Produktlinie der Faltenbalgsauger um Sauger mit 65 mm Durchmesser, um ihren bereits umfangreichen Anwendungsbereich zu erweitern.

piSOFTGRIP® lifting a tomato
10.06.2019

Einzigartiger Vakuum-basierter weicher Greifer für die Handhabung empfindlicher und sensibler Objekte

Piab verstärkt die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie durch die Einführung eines neuen mit Vakuum betriebenen weichen Greifers - piSOFTGRIP®.

piFLOW®p SMART changeover champion
04.06.2019

The Changeover Champion

Wechseln Sie das Fördergut in 10 Minuten anstatt in 1 Stunde. piFLOW®p SMART bietet einen sechsmal schnelleren Wechsel.

B-cups family with B90 bellows suction cup
03.06.2019

Piab erweitert den Balgsauger-Konfigurator um eine neue Groesse von 90 mm

Piab erweitert sein bereits umfangreiches Anwendungsspektrum und sein Balgsauger-Sortiment um Sauger mit einem Durchmesser von 90 mm.

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
11.04.2019

Sicheres Pulverhandling für die additive Fertigung – Piab

Mit den Piab piFLOW®p SMART Vakuumförderern kann das Pulver im Produktionsprozess optimal an die Systeme der additiven Fertigung (3D-Druck) transferiert werden, ohne dass die Mitarbeiter durch Partikel belastet werden.

Bag Grippers for palletizing
04.04.2019

Heavy-duty bag gripper for palletizing

Piab introduces the first-generation end-of-arm tools in 25 and 50kg payloads for palletizing a wide variety of products.

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
29.03.2019

Piab verstärkt die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie durch die Einführung eines neuen mit Vakuum betriebenen weichen Greifers

piSOFTGRIP® - Eine kostengünstige Lösung für die Handhabung von sensiblen und schwer greifbaren Objekten.