Einer von Europas innovativsten Herstellern von automatisierten Systemen für die Wäge-und Dosierungsanwendungen , die Firma Euroelettra stellte sich der Herausforderung, seinen Kunden in der Fliesenindustrie ein kostengünstiges und zuverlässiges Dosiersystem anzubieten. Dies sollte zusätzlich in der Lage sein, die feinen farbigen Metalloxidpulvern, die in der Produktion am häufigsten verwendet werden, zu transportieren.
Euroelettra Dosiersysteme wurden durch Vakuumförderer von Piab ergänzt. Diese sind in der Lage u.a. durch ihr schlichtes Design erfolgreich und mit minimalen Unterbrechungen das Keramik Pulver, das traditionell schwer zu handhaben ist zu transportieren.
Mit Hilfe der Piab Vakuumförderer , die vollständig geschlossen sind und nur minimale Wartung benötigen, können die Kunden von Euroelettra nun sicher bis zu 2.000 kg Keramikpulver pro Stunde transportieren. Die Produktqualität wurde verbessert , da die Förderer eine gleichmäßige Menge des Keramik Pulvers zu den Dosierungsmaschinen liefern. Dadurch wird gewährleistet, dass die Farbe der fertigen Fliesen viel gleichmäßiger ist.