Millboard ist ein Familienunternehmen, Hersteller von Polyurethan-Terrassendielen für die gewerbliche und private Nutzung. Typische Orte wo ihre Terrassendielen verwendet werden sind Gärten von Hotels und Restaurants. Der Vorteil von Polyurethan-Terrassendielen im Vergleich zu hölzernen Terrassendielen ist, dass sie überhaupt keine Wartung benötigen, während Holzterrassen einmal im Jahr mit Öl behandelt werden sollten. Das Hauptproblem bestand an der Ausformanlage. Da die Terrassendielen geriffelt sind, konnte die bestehende Vakuum-Einheit keinen ausreichenden Vakuumfluss erzeugen. Die undichten Oberflächen wurden nicht bewältigt, daher konnten die Saugnäpfe die Form nicht aufnehmen. Sie verschlissen mindestens eine der existierenden Vakuumeinheit pro Jahr.
Die Lösung war die Piab P5010 Vakuumpumpe. Die andere Vakuumeinheit hatte eine eingebaute Abblasfunktion und einen eingebauten Vakuumschalter. Für einen direkten Vergleich mit der anderen Vakuumeinheit boten wir unseren Vakuumschalter und unser Abblasventil an. Die Piab Lösung mit der COAX® Technologie erwies sich als sehr zuverlässig und die Produktivität erhöhte sich, während Ausfallzeiten wie bei der anderen Pumpe vermieden wurden.
Der Kunde genießt den Vorteil der deutlich reduzierten Wartungskosten sowie die Vermeidung von Ausfallzeiten. Die Kosten der anderen Vakuumeinheit lagen bei ungefähr 520 EUR, es war eine Pumpe pro Saugnapf. Die Piab Einheit mit dem Vakuumschalter und dem Abblasventil lag bei ungefähr 475 EUR. Die Piab Einheit betreibt zwei Saugnäpfe. Die Einsparungen für den Kunden liegen pro Einheit bei ungefähr 570 EUR im Jahr. Von den anderen Vakuumeinheiten fällt eine pro Jahr aus. Der Kunde wird sie dann durch Piab Pumpen ersetzen. Der Kunde kann versuchen vier Saugnäpfe mit der Piab Einheit zu betreiben. Dadurch würde er noch mehr Kosten sparen.