Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Tectubes

Tuben Hersteller reduziert den Energieverbrauch mit industriellem Vakuumförderer

Hintergrund

Tectubes, ein schwedischer Hersteller von Tuben für die Lebensmittel-, Pharma-, Körperpflege-und Chemieindustrie benötigte eine Förderer-Lösung, die die Ausfallzeiten und die Wartungskosten verringert. Um mehr Tuben in kürzerer Zeit herzustellen, suchte Tectubes nach einem besseren Weg der Handhabung des Kunststoffgranulates.

Lösung

Um das Fertigungsverfahren zu rationalisieren, ersetzt Tectubes das bestehende mechanische Fördersystem durch eine druckluftbetriebene Vakuumförderanlage von Piab.

Ergebnis

Der Vakuumförderer basiert auf der COAX® Technologie, um eine höhere Leistung zu erzielen und 25% weniger Energie als herkömmliche Pumpen zu verbrauchen . Seit das neue System installiert wurde, haben sich Tectubes Energie-und Wartungskosten verringert und das Unternehmen hat mit zuverlässigeren Systemen, die ohne Unterbrechung laufen, eine höhere Produktivität erreicht. 


Verwandte Produkte

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns