Der Göteborg Landvetter Airport liegt im Westen Schwedens und ist der zweitgrößte internationale Flughafen Schwedens mit über 100 Destinationen.
In dem Bereich, in dem das Gepäck auf die Gepäckausgabebänder geladen wird, konnten die früheren Arbeitsbedingungen zu Verletzungen durch wiederkehrende Belastung führen.
Der Vaculex® BaggageLift wurde installiert, um das manuelle Gepäckhandling am Flughafen zu unterstützen.
Mit Hilfe des Vaculex® wurde die Arbeit viel leichter. Die Arbeiter müssen jetzt ihren Körper kaum mehr zusätzlich belasten. Das Unternehmen Swedavia, dem der Göteborg Landvetter Airport gehört, hat nun alle seine Flughäfen in Schweden mit den Vaculex® Hebelösungen für das Gepäckhandling ausgerüstet.
Rasmus Grahm, der die Verwendung des Vaculex® BaggageLift koordiniert: „Das Vaculex® Hebezeug ist eine echte Hilfe!“