Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wrigley - Piab Verbrauchsgüterindustrie

Wrigley Polen reduziert den Energieverbrauch, die Wartung sowie die Reinigungszeit

Hintergrund

In der Konsumgüterindustrie ist Wrigley durch sein breites Angebot an Kaugummis und Mints ein bekannter Name. Wrigley Polen entschied kürzlich, den Schritt des Unternehmens in Richtung der Prozessautomation zu verfolgen und seinen Förderprozess zu vereinfachen, um Stillstandszeiten zu reduzieren.

Lösung

Piab’s Förderer wurden für den Transfer von Aromapulvern von Mischgeräten zu den Pressen in der Konfektionierabteilung installiert sowie für das Handling von Rollmaterial an den Folienmaschinen.

Ergebnis

Mit dem Piab-System kommt es zu weniger Stillstandszeiten während der Herstellung gepresster Minzbonbons und Kaugummis in Pellet-Form, da die Vakuumförderer und Filter sehr leicht zu reinigen sind. Seit der Installation der Förderer hat Wrigley Polen die Reinigungszeiten um ca. 70 % gesenkt und die Wartung einzig auf den regelmäßigen Austausch der Filter beschränkt. Wrigley berichtet außerdem, dass das vorherige System das Unternehmen bei gleicher Kapazität doppelt so viel gekostet hat, und wesentlich unzuverlässiger war. Die neuen Förderer sind außerdem viel effizienter, da das Design den vakuumunterstützten Fluss um 25 % verbessert, ohne dabei den Energieverbrauch zu beeinflussen.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns