Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab's B50-2 in vollautomatischer Lösung

Vollautomatische Lösung beim Fräsprozess

 



Hintergrund

Ein Produzent von Flugzeugteilen verwendet Vakuum zum Festhalten von Platten verschiedener Größen während des manuellen Fräsens.

Lösung

Automatisierung mit 115 B50-2 Saugnäpfen von Piab mit Dual-Flow-Regelventil, die in eine Halterung eingebaut sind.

Ergebnis

Das gesamte manuelle Handling der Fräsmaschine entfällt. Der Produzent, der viel Wert auf Sicherheit legt, hat festgestellt, dass die Dual-Flow-Regelventile in den Saugnäpfen eine gute, flexible Lösung sind, da hier eine zentrale Vakuumquelle in der Fräsmaschine zum Einsatz kommt. 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns