If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab piCLASSIC Si32

Steigern Sie Ihre Produktion durch piCLASSIC Vakuumejektoren

Hintergrund

Das Problem des Kunden bestand darin, über nicht genug Saugkraft zu verfügen um die Automobilteile in Position halten zu können. Es handelt sich um Hochleistungs-Motorhauben, -Dächer und -Kofferraumklappen. Genauigkeit ist sehr wichtig, wenn man versucht den Grat nach dem Formverfahren zu entfernen. Die Teile werden in die Aufnahme gelegt, danach wird das Vakuum angeschaltet und ein Roboter entfernt den Grat.  Der Kunde hatte Vakuumpumpen und PVC Saugnäpfe von einem Wettbewerber im Einsatz.

Lösung

Das riesige Produktportfolio und die Möglichkeit alle Produkte ausprobieren zu können waren der Schlüssel zum Erfolg. Die von Piab eingesetzte COAX® Technologie in den piCLASSIC Vakuumpumpen in Kombination mit einem Energiesparsystem waren für diesen Anwendungsfall die ideale Lösung.

Ergebnis

Der Kunde war sehr zufrieden mit der Tatsache, dass sich die Piab Pumpe während der langen Routing-Zeit abschaltet und daduch den Druckluftverbrauch verringert. Wir konnten dem Kunden auch die Vorteile eines Piab Vakuumfilters verdeutlichen, indem wir zeigten, wieviel Vakuum verloren geht, wenn eine Pumpe mit sehr feinem Carbonstaub, der in der gesamten Anlage verbreitet ist, verstopft wird. Weiterhin wurde dem Kunden die Bedeutung der richtigen Installation sowie die Verwendung der richtigen Vakuumleitungen nähergebracht, denn beide sollten die gleiche Größe und Länge haben und nicht miteinander verkettet sein. Der Kunde realisierte, dass das hervorragende Produkt seine Bedürfnisse erfüllt und die perfekte Lösung darstellt.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns