Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab's Vakuumpumpe MLL200

Reduzierter Energieverbrauch und weniger Stillstandszeiten im Rüst- und Transferprozess

Hintergrund

Ein Hersteller für militärische und kommerzielle Flugzeuge nutzt Vakuum zum Halten von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumplatten während der Rüst- und Transferprozesse. Die derzeit verwendeten elektrischen Vakuumpumpen kontaminierten bisweilen den industriellen Wasserkreislauf mit auslaufender Kühlflüssigkeit, was dem Unternehmen viele Probleme aufgrund von Stillstandszeiten verursachte.

Lösung

Es wurden MLL200 und MLL400 Vakuumpumpen von Piab installiert. Das Risiko der Kontaminierung des Wassers wurde auf null reduziert, da diese Pumpen kein Wasser verwenden. Die MLL-Pumpen wurden aufgrund der Notwendigkeit einer schnellen Entleerung gewählt und da ein großer Vakuumspeicher aus Sicherheitsgründen zur Verfügung stehen muss. Auch Rückschlagventile und Vakuumschalter wurden aus Energiespargründen und für den Alarm bei niedrigem Vakuum installiert.

Ergebnis

Seit der Installation der MLL-Pumpen konnte der Kunde eine Reduktion des Energieverbrauchs, der Wartungskosten und des Geräuschpegels verzeichnen.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns