Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab Vakuumförderer

Kompakter Hygiene-Förderer in perfekter Größe

Hintergrund

Ein weltweit führendes Unternehmen der pharmazeutischen Industrie hatte nur wenig Platz, um granulatförmige Inhaltsstoffe aus Fließbetttrocknern in sterile Behälter zu transportieren. Das Unternehmen benötigte eine automatisierte Lösung, die einfach zu bedienen war und kompakt genug, um in knappe Parameter zu passen.

Lösung

Das Unternehmen erwarb den Vakuumförderer, von Piab, der mit einem Wagen ausgestattet ist, der sich fließend zwischen Zellen bewegen kann.

Ergebis

Dieser Vakuumförderer ist kleiner als die vorher verwendete Ausrüstung und ermöglicht eine Vergrößerung des Fertigungsbereichs. Er ist leicht zu reinigen und für die Demontage und den Wiederzusammenbau werden keine Werkzeuge benötigt. Das Unternehmen ist zufrieden mit der einfachen Verwendung und plant in der nächsten Zeit noch mehr Förderer zu erwerben.


Verwandte Produkte

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns