Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Globe Die Cutting - Piab grafische Industrie

Geschäftstüchtiger Produzent erhöht Produktivität und Anlageneffizienz

Hintergrund

Die Globe Die Cutting Products mit Hauptsitz in den USA ist auf Stanzautomaten und deren Herstellung für eine Vielzahl von Branchen spezialisiert. Um dem anspruchsvollen Produktionszeitplan gerecht zu werden, suchte das Unternehmen nach Wegen, die Produktivität zu maximieren und Stillstandszeiten zu reduzieren.

Lösung

Durch die Integration der P6010 Vakuumpumpe mit Cruise Control Option (PCC) von Piab in den bereits vorhandenen Druckluftkompressor der Anlage konnte das Unternehmen Druckluft auf effizienteste Weise nutzen und dabei den Energieverbrauch minimieren. Die neue Pumpe hat eine reduzierte Stillstandszeit wegen Wartungen von 6-8 Stunden, da jede mechanische Pumpe innerhalb von einer Stunde ausgetauscht werden kann.

Ergebnis

Durch verbesserte Maschinengeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision wurde die Produktivität erheblich gesteigert. Außerdem benötigt das neue System weniger Platz und Energie als das vorherige und ermöglicht so eine drastische Reduzierung der Wärme- und Lärmentwicklung in der Anlage, was zu einer kühleren und ruhigeren Arbeitsumgebung führt.


Verwandte Produkte

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns