Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Welche Steuerungen sind für die Einheit verfügbar?

Die Einheit verfügt über eine pneumatische Steuerung, die die Saug-und Entladezeit steuert 

Es gibt die Einheit auch ohne Steuerung, in diesem Fall muss der Endverbraucher die Abfolgesequenz selbst sicherstellen - SPS-Steuerung

Es kann eine elektrische/pneumatische Ventileinheit bereitgestellt werden (um das elektrische Signal in ein pneumatisches Signal umzuwandeln 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns