Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

DURAFLEX® Friction Sauger

DURAFLEX® Saugnäpfe

Mit DURAFLEX®, einem starken, abriebfesten und elastischen Polyurethan kann Piab die einzigartige Eigenschaft der zweifachen Härte für Saugnäpfe anbieten.

Unschlagbare Greifleistung auf unebenen und rauhen Oberflächen

Die einzigartigen Saugnäpfe aus zwei Werkstoffen mit unterschiedlicher Härte kombinieren einen starken Körper/Balg mit einer hochabdichtenden und weichen, flexiblen Lippe. Sie passen ideal auf Anwendungen, bei denen eine Mikroleckage auftreten kann, z.B. wenn der Saugnapf sich nicht richtig um eine gewölbte Fläche formt. Saugnäpfe mit zweifacher Härte bieten sowohl die Stärke als auch die Flexibilität, die benötigt wird, um unebene oder rauhe Oberflächen abzudichten. Sie können Materialien wie Wellpappe, Holz und strukturierten Kunststoff viel effektiver handhaben als ein konventioneller Saugnapf. Durch die Minimierung der Leckage wird das Vakuumniveau höher und die Hebekraft besser. Maschinengeschwindigkeiten können bei sicherem Greifen höher sein. Die Minimierung der Leckage bedeutet auch, dass Sie kleinere Vakuumpumpen/-ejektoren oder als Alternative einen niedrigeren Speisedruck einsetzen können, was wiederum niedrigere Energiekosten bedeutet. Und tatsächlich bedeutet der niedrigere Luftfluss auch einen niedrigeren Geräuschpegel.

DURAFLEX® Friction mit außergewöhnlichem Grip auf öligen Oberflächen

Die einzigartigen DURAFLEX® Friktion Saugnäpfe  sind maßgeschneidert für die Handhabung von Teilen mit einer öligen metallenen Oberfläche. Die Friction Cups bestehen aus Polyurethan (DURAFLEX®) in zweifacher Härte. Sie haben eine weichere Cup-Body Ausführung mit einem härteren grünen Support-Bereich, der den Friction-Teil des Saugnapfes darstellt. Der Friction-Bereich hat ein spezielles Muster, das dem Profil von Winterreifen ähnelt. Die rauhe Stegoberfläche mit scharfen Abstützrippen und Rinnen sichert einen außergewöhnlichen Grip auf öligen Oberflächen. DURAFLEX® Friction Cups haben ungefähr einen 3-4 Mal besseren Grip (Reibwiderstände/Querkräfte) auf einer öligen Oberfläche im Vergleich zu einem konventionellen Saugnapf ohne irgendein Reibungsmuster. Die anfängliche Abnutzung wird die Reibwiderstände/Querkräfte bei DURAFLEX® Friction Cups noch steigern.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns