COAX® Technologie
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren.
Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr
Mit mehreren innovativen Produkten und Lösungen zur Steigerung der Produktivität in der Automatisierung ist Piab weltweit führend in der industriellen Vakuumtechnologie.
Piab konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten und Systemen, die ein Minimum an Energie benötigen und einen minimalen Einfluss auf die Umwelt haben, und reduziert somit den CO2 Ausstoß der Nutzer. Die Leistung wird niemals geopfert, die Produktivität beständig maximiert.
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren.
Piab bietet mit DURAFLEX®, einem starken, abriebfesten und elastischen Polyurethan-Material, die einzigartige Dual-Härte für Saugnäpfe.
Der piCOMPACT® ist eine Ejektorbaureihe mit integrierter Steuerung, eine so genannte Kompakt- oder ”all-in-one” Ejektoreinheit.
Die piFLOW® Vakuumförderer verdoppeln die Förderkapazität im Vergleich zu herkömmlichen Förderern.
Ein modularer Saugnapf, der auf die meisten Maschinen passt und für das Handling von fast allen Materialien optimiert werden kann.
piINLINE® ist ein umweltfreundlicher Inline-Vakuumejektor, basierend auf Piab's energiesparender COAX® Technologie.
Piab’s dezentralisiertes Vakuumgreifsystem (VGS™) integriert die hochwertigen DURAFLEX® Saugnäpfe sowie die COAX® Cartridges.
Für Produktaufnahme-Anwendungen