Piab® verfügt über ein hohes Maß an Kompetenz; Unternehmensorganisation, -Struktur und -Kultur fördern zudem ein innovatives Klima, das diese Kompetenz weiter ausbaut. Seit der Gründung im Jahre 1951 hat das Unternehmen eine breite Produktpalette in den Bereichen Vakuumförderung und Meßtechnik entwickelt. Das erste von Piab entwickelte Produkt war allerdings ein Zeichenzirkel, der Konstrukteuren und technischen Zeichnern ihre Arbeit erleichterte. In Anlehnung daran entstand auch der Firmenname Pi (3,14) AB.
COAX® ist die Handelsmarke für Piabs jüngste Technologie zur Schaffung eines Vakuums, das sowohl bei niedrigem als auch hohem Speisedruck eine hervorragende Leistung erbringt. Die Piab Produkte auf der Basis der COAX® Technologie sind ideal für Situationen, bei denen die Druckluftversorgung Luft mit niedrigem oder schwankendem Druck liefern.
DURAFLEX® ist die Handelsmarke für Piabs Saugnäpfe, die aus einem speziell entwickelten Material hergestellt sind, das die Elastizität von Gummi und die Abriebfestigkeit von Polyurethan vereint.
Piab hat den in Italien ansässigen Hersteller Kenos®, einen der führenden Anbieter von Flächengreifer übernommen. Kenos® entwickelt und fertigt Greifsysteme, die in unterschiedlichen Anwendungen wie z.B. dem Verpacken von Lebensmitteln oder dem Handhaben von Holzteilen eingesetzt werden.
Ein clever ausgestattetes End-of-Arm (EOAT) Vakuumwerkzeug, das speziell für den Cobot-Markt entwickelt wurde. Mit der einzigartigen Piab Vakuumtechnologie, die eine verbesserte Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebung ermöglicht, bietet piCOBOT® branchenerprobte Plug-and-Play-Erweiterungen für die neuesten kollaborativen Roboter, die sogenannten Cobots.
Der piCOMPACT® ist eine Ejektorbaureihe mit integrierter Steuerung, eine so genannte Kompakt- oder "all-in-one" Ejektoreinheit. Es ist eine modulare Plattform mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten unter Verwendung der gemeinsamen pneumatischen und elektrischen Verbindungen als Gruppe zusammen zu fassen.
piFLOW® ist eine Palette an Vakuumförderern von Piab mit einfacher Handhabung und ohne Kompromisse bei der technischen Leistung. Die Konstruktion sorgt für eine Maximierung des Materialdurchflusses und eine Steigerung der Produktion. piFLOW® ist mit COAX® Cartridges ausgestattet – der energieeffizientesten Art der Vakuumerzeugung.
Der Schlüssel zu einem schonenden Umgang mit Tabletten ist die Geschwindigkeit. Um die Tabletten im gesamten Fördersystem nicht zu beschädigen, ist es unerlässlich, die Anlage mit einer kontrollierten niedrigen Geschwindigkeit zu betreiben. Die innovative piGENTLE® Technologie wurde entwickelt, um eine niedrige und konstante Geschwindigkeit für den Transfer von Tabletten zu ermöglichen, unabhängig von der Tablettenmenge in der Förderleitung, der Größe, der Form oder dem Gewicht der Tabletten und Kapseln.
piGRIP® ist die Handelsmarke für einen konfigurierbaren Saugnapf, der auf die meisten Maschinen passt und für das Handling von fast allen Materialien optimiert werden kann. Die verschiedenen Lippentypen des piGRIP® gewährleisten immer die richtige Härte/Weichheit, wodurch die optimale Abdichtung mit Ihrem Material gegeben ist. In Kombination mit standfesten Bälgen ist der piGRIP® stabil genug, um schnellere Beschleunigungen und mehr Hochgeschwindigkeitshübe auszuhalten als herkömmliche Saugnäpfe.
piINLINE® ist die Handelsmarke für Piabs Produktpalette der “inline” Vakuumejektoren mit COAX® Technologie im Innern. Kleine Vakuumejektoren mit der Druckluft und den Vakuumanschlüssen “inline” können direkt am Schlauch in der Nähe des Saugnapfes (oder der Saugstelle) befestigt werden.
Piabs piLIFT® SMART stellt einen Paradigmenwechsel dar: Er ist der erste Industrie-4.0-fähige Vakuumheber am Markt, da er die gleichen physikalischen Prinzipien wie alle Vakuumheber nutzt, aber smarter, energieeffizienter, leiser und im Design ergonomischer ist.
Unsere piSAVE® Produkte haben die Aufgabe, Energie in den verschiedenen Anwendungen einzusparen. Die piSAVE® Produkte verbessern ein vorhandenes Vakuumsystem; entweder dierekt am Saugnapf oder an der Vakuumquelle.
piSOFTGRIP®, das speziell für die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Der Vakuum-basierte weiche Greifer ist bestens geeignet, empfindliche und leichte Objekte mit unregelmäßiger Formen und/oder ungewöhnlichen Oberflächen zu fassen. Ebenfalls hervorragend verwendbar für das Bin Picking kleiner Gegenstände, wie Spielzeug.
PVA™ ist die Handelsmarke für Piabs Vacuum Academy. PVA™ bietet auf der ganzen Welt theoretische und praktische Schulungen in industrieller Vakuumtechnologie an. Kurse werden angeboten für die Nutzer der Vakuumtechnologie, Vertriebshändler und die Mitarbeiter von Piab.
”Good performance at a value price”. Die Value Line® wurde für einfache Anwendungen wie Kartonaufrichter, Teile-Entnahme nach dem Spritzgießen oder Handhabung von Blechen entwickelt.
VGS™ ist die Handelsmarke für Piabs neues Produktdesign, bei dem hochwertige DURAFLEX® Saugnäpfe mit patentierten Vakuum Catridges basierend auf der jüngsten COAX® Ejektortechnologie integriert werden.