Numero dell'articolo: 01.29.517
2 Varianti
Vactivator V18/40
Regolare le differenze di livello, ad esempio su dispositivi di sollevamento con diverse ventose. In questo modo, la necessità di un posizionamento preciso del dispositivo di movimentazione a vuoto è ridotta. I compensatori di livello forniranno anche un certo grado di assorbimento degli urti e delle vibrazioni.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
01.29.516
01.29.517
Caratteristiche
- Azionamento effettuato solo dal vuoto.
- Estensione e ritrazione automatica.
- Controllo automatico della corsa, il pistone con la ventosa si ritrae velocemente alla presa dell'oggetto.
- Ventosa da ordinare separatamente.
- Soluzione ideale per elevate velocità di presa.
- Installazione semplice.
- Progettato per milioni di cicli in condizioni di applicazione industraile normale.