Vai al contenuto

piFLOW®p

I trasportatori in depressione premium sono costituiti da un corpo macchina in Acciaio Inox (ASTM 316L) che soddisfa gli elevati standard d'igiene FDA. I conveyor Piab sono certificati ATEX Polvere. piFLOW®p e piFLOW®t sono certificati ATEX Gas. Trovano la tipica applicazione nel trasporto di polveri e granuli, per la formatura, riempimento e sigillatura, per riempimento e svuotamento big-bag o fusti/sacchi, per il riempimento di Mulini/Setacci/Miscelatori/Mescolatori, per il trasporto di compresse/prodotti fragili, per applicazioni in atmosfera esplosiva, applicazioni igieniche o compatte. Tutti i conveyor sono disponibili con una pompa pneumatica o con una pompa elettromeccanica.

Maggiori informazioni
1 Prodotti
Filter
  • Industria
    Show all