Le KMG est un préhenseur à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse. Sa surface en mousse offre la polyvalence nécessaire pour prélever différents objets sans réglage. En cas de hauteurs de couche irrégulières, le KMG peut être équipé de compensateurs de niveau sans qu’il soit nécessaire de changer le dispositif de montage. Le dispositif de génération de vide peut être installé directement sur ou à proximité du Kenos®KMG pour maximiser sa capacité et son efficacité. Disponible en forme ronde ou rectangulaire, le Kenos® KMG offre une prise stable et rigide même sur les surfaces rugueuses et irrégulières, et peut être utilisé pour prélever des objets en matériaux poreux ou non poreux.
Lire plus Lire moinsThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?