COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient. La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets. La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important. La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Lire plusPression d'alimentation | Consommation d’air | Flux de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,98 | 1,5 | 1 | 0,57 | 0,45 | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,13 | 0 | 0 | 75 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,98 | 0,064 | 0,17 | 0,36 | 0,59 | 0,88 | 1,3 | 1,8 | 0 | 0 | 75 |
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Utilisez notre guide pour obtenir des recommandations ou laisser vos coordonnées et nous vous contacterons!
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?