Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches, la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adapté aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Lire plusPression d'alimentation | Consommation d’air | Flux de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 0,29 | 0,57 | 0,4 | 0,22 | 0,15 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0,22 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 0,29 | 0,2 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0,314 | 0,44 | 0,68 | 0,6 | 0,44 | 0,27 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0 | 90 |
0,4 | 0,53 | 0,66 | 0,6 | 0,52 | 0,39 | 0,24 | 0,12 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0 | 84 |
0,6 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 0,29 | 0,28 | 0,56 | 1,13 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0,22 | 0,34 | 0,2 | 0,42 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0,314 | 0,44 | 0,17 | 0,32 | 0,58 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 4 | 6,4 | 0 | 90 |
0,4 | 0,53 | 0,18 | 0,33 | 0,54 | 0,85 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 7,1 | 0 | 84 |
0,6 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Débit de soufflage (Nl/s) à différents niveaux de pression (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,75 | 1,37 | 1,365 | 1,36 | 1,345 | 1,33 | 1,225 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0 |
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Utilisez notre guide pour obtenir des recommandations ou laisser vos coordonnées et nous vous contacterons!
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?