L’éjecteur multicircuits (MCE) est un éjecteur pneumatique mono-étagé avec plusieurs circuits de vide indépendants. Comme chaque voie possède sa propre buse, le vide est maintenu en toute sécurité dans toutes les voies, quel que soit le nombre de voies en contact direct avec l’objet soulevé. Si une sécurité supplémentaire est requise, des vannes de maintien du vide sont disponibles. Ces caractéristiques rendent le MCE adapté aux applications telles que les entrées et sorties des machines de formage de métaux. Le MCE peut être équipé d’un système de surveillance breveté, AMS (AVAC Monitoring System), qui permet uniquement l’analyse simultanée de toutes les voies dans des applications étanches.
Lire plus Lire moinsThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?