Aller au contenu
Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.
En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle.
Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.
MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs grâce au préhenseur Kenos® KVGL de Piab...
En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...
Les ventouses BX en Duraflex® double dureté et associées à la technologie de génération de vide COAX® de Piab ont permis à Tradicional Panadera de palettiser différents formats de cartons à l’aide d’un préhenseur unique.
Grâce aux préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA a conçu et fabriqué une machine de conditionnement de fin de ligne installée dans une entreprise importante d’Europe du Sud-Est, un fabricant de composants pour l’industrie du meuble.
Les capsules de café et les dosettes des torréfacteurs de café Minges ont été facilement remplies grâce au piFLOW®f de Piab...
En utilisant les ventouses B52XP et la pompe piCOMPACT23 SMART de Piab, Cob-Solution a conçu et fabriqué un système pour saisir et ouvrir les boîtes en carton chez Rao Farmaceutici, une pharmacie vétérinaire sicilienne qui investit dans l’e-commerce et vend dans toute l’Europe.
Avec une charge utile maximale d’un kilogramme pour le sidebot Wyzo, le poids du préhenseur est critique. C’est pourquoi, le mini préhenseur pour cobot (MCG), poids plume de Piab de 270 g, convient parfaitement.
Une solution unique qui automatise l’intralogistique et la manutention de matériaux, depuis la réception jusqu’à l’obtention des articles à livrer en sortie des lignes de production, est apparue…
0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?