Vai al contenuto

Aiutami a scegliere
Numero item: 0205130 16 Varianti

Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G1/4" maschio, con filtro a rete

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.

Maggiori informazioni

Varianti

Show all (16)

Caratteristiche

Non sei sicuro di cosa hai bisogno?

Usa la nostra guida per ottenere dei consigli o lasciaci i tuoi dati e ti contatteremo!

0

Elimina tutto

Choose your language

Non si può confrontare

Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?

Inviaci un commento
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.