Der Multi-Circuit-Ejektor (MCE) ist ein luftbetriebener einstufiger Ejektor mit mehreren unabhängigen Vakuumkreisen. Da jedes Modul über eine eigene Düse verfügt, wird das Vakuum in allen Modulen sicher aufrechterhalten, unabhängig davon, wie viele Module in direktem Kontakt mit dem angehobenen Objekt stehen. Wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, sind Vakuumhalteventile erhältlich. Dank dieser Merkmale eignet sich der MCE für Anwendungen wie die Ein- und Ausspeisung von Metallpressen. Der MCE kann mit einem patentierten Kontrollsystem – AMS (AVAC Monitoring System) – ausgestattet werden, das ausschließlich die gleichzeitige Analyse aller Module in dichten Anwendungen ermöglicht.
Weiterlesen Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?