"Unser Federgewicht! Wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Mit nur 270 Gramm [9 Unzen] hebt er bis zu 5 Kilogramm [11 Pfund] und kann flexibel mit verschiedenen Saugaggregaten ausgestattet werden. Der integrierte COAX®-Vakuumejektor ist äußerst energieeffizient und sorgt für einen sicheren und schnellen Halt. Mit dem MCG können Kunden die Tragfähigkeit selbst kleinster Cobots maximieren und so die Investitionskosten senken. Der MCG ist der Inbegriff von modularem, flexiblem und leichtem Design, mit einem starken und dennoch effizienten Grip für jedes Produkt."
Weiterlesen0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?