Unser kürzlich vorgestellter Saugnapf mit 45 mm Durchmesser für das BXP-Segment wird nun durch Versionen mit 65 und 90 mm Durchmesser ergänzt. Wie der bisherige Neuzugang und seine älteren Mitglieder der Produktfamilie werden auch die neuen Saugnäpfe vollständig konfigurierbar sein.
Im November letzten Jahres wurde ein 45 mm Saugnapf eingeführt, der unsere bewährten BXP-Saugnäpfe ergänzt. Ein Sortiment, das speziell für das Greifen und Heben von Gegenständen mit unebener oder poröser Oberfläche, wie z. B. Karton, entwickelt wurde.
Piab geht nun den nächsten Schritt und vervollständigt die 10–110 mm Reihe mit 65 und 90 mm Versionen. Wie die älteren Mitglieder der Produktfamilie bestehen die neuen Saugnäpfe aus abdrucksfreiem DURAFLEX® und sind vollständig konfigurierbar.
Die neuen Größen 65 und 90 mm können Sie auf Piab.com bestellen.
Weitere Informationen
Luba Biber, Marketingmanagerin, Vacuum Automation Division
Tel.: +49 (0) 6033 7960 0
E-Mail: luba.biber@piab.com