Unsere weithin gelobten BXP-Saugnäpfe, häufig genutzt zur Kommissionierung von Objekten mit besonders poröser Oberfläche, werden nun durch eine 45-mm-Version ergänzt. Anschließend wird die gesamte Produktfamilie der Saugnäpfe in unseren Konfigurator aufgenommen, um die Einsatzmöglichkeiten der Kunden zu erweitern und ihre Prozessanforderungen effizient zu erfüllen.
Unser Sortiment an BXP-Saugnäpfen hat sich seit mehr als einem Jahrzehnt bei der Kommissionierung und beim Heben von Gegenständen mit unebenen oder porösen Oberflächen, wie z. B. Karton, bewährt. Ein Teil des Erfolgs besteht darin, dass die Saugnäpfe aus DURAFLEX® gefertigt sind, einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan kombiniert. DURAFLEX® ist außerdem abdruckfrei, sodass die Produkte unbeschädigt bleiben.
Die Produktfamilie BXP wird nun durch die Einführung eines 45-mm-Saugnapfs erweitert, der die bereits großzügige Reihe der Saugnäpfe von 10–110 mm ergänzt. Wie ihre Familienmitglieder wird auch die neue Größe, die entweder als BX45P oder B45XP bezeichnet wird, mit einer Auswahl an Bälgen und Lippen erhältlich sein. Eine weitere Neuigkeit ist, dass eine Reihe von Zubehörteilen hinzugefügt wird, auch für bestehende Größen.
Das Wichtigste ist jedoch, dass das Sortiment von BXP von nun an vollständig konfigurierbar ist, für eine verfeinerte Auswahl von Saugnäpfen, die sich perfekt an jede Maschine oder Prozessanforderung anpassen lässt. Die vorhandenen Saugnäpfe behalten ihre Artikelnummern, was die Nachbestellung erleichtert.
Die neuen BX45P/B45XP Saugnäpfe sind auf Piab.com erhältlich.
Weitere Informationen
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com