Value Line®系列真空发生管小巧轻便并配备了推入式接头,提供两种设计可选,分别是支持快速排气并适用于洁净室环境的的T型设计,以及标准直插式设计。Value Line®系列真空发生器主打高性价比,但与同等规格的0.7mm竞争者产品相比仍然可节约最高将近30%的能源。Value Line®系列真空发生管全球现货发售,欢迎选购。
阅读全文进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.32 | 0.36 | 0.77 | 1.14 | 1.81 | 2.61 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 70 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?