piINLINE®是Piab基于COAX®专利技术而研发的创新型直插式真空发生器,体积小巧,质量轻盈,可以直接安装在吸盘(吸点)附近的软管上,与同规格的传统直插式单级真空发生器相比在提供更出色性能的同时能够降低40-50%的能耗。直插式真空发生器主要应用于电子设备/半导体拾取和放置、专用包装设备、注射成型自动化以及金属成型机装载/卸载(折弯、穿孔和激光切割)等应用。
阅读全文进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 1.75 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 1.75 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | 0.59 | 0.82 | 0 | 0 | 75 |
使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?