跳转至内容

请帮我选择
产品编号: 0109276 24 变量

真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 16号锁销, 左手连接件

piSECURE真空发生器集成了COAX®真空发生技术以及自动节气功能,是具有超高安全性、能源效率最高的密封材料搬运解决方案。piSECURE真空发生器配备了一个止回阀,能够确保系统始终保持高真空度,而集成节能功能则使真空发生器几乎无任何能源损耗,是符合EN 13155、ASME B30.20等标准真空搬运装置的最佳选择。

阅读全文

变量

Show all (24)

功能

Show all (9)