COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。 MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小型物体的应用中,可直接安装在吸点附近,降低损耗。 MINI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MINI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。 MIDI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MIDI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI真空发生器也具有高效的吹气功能,适用于大体积容器的快速排空:
阅读全文进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.38 | 0.76 | 1.1 | 0.57 | 0.39 | 0.35 | 0.3 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0 | 81 |
0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.91 | 0.48 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0 | 84 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.38 | 0.76 | 0.13 | 0.31 | 0.57 | 0.9 | 1.3 | 2 | 3.2 | 7.1 | 0 | 81 |
0.6 | 1.1 | 0.079 | 0.2 | 0.5 | 0.92 | 1.4 | 2.1 | 3 | 5 | 0 | 84 |
使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?