进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 30 | 120 | 70 | 46 | 29 | 19.2 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 36 | 137 | 79 | 53 | 34 | 20.4 | 14.9 | 8.4 | 4.3 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 42 | 144 | 84 | 62 | 41 | 21.6 | 14.4 | 12 | 8.4 | 0 | 0 | 75 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?