进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 10 | 40 | 23.2 | 15.2 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 12 | 46 | 26 | 17.6 | 11.2 | 6.8 | 5 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 14 | 48 | 28 | 20.8 | 13.6 | 7.2 | 4.8 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 75 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?