密封件
Module fluid seal 33 NBR FCM
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0206437
4 变量
Module fluid seal 33 NBR FCM
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0206437
Module fluid seal 33 NBR FCM
对比
0206452
Module fluid seal 33 Q FCM
对比
0206445
Module fluid seal 21 NBR FCM
对比
0206460
Module fluid seal 21 Q FCM
对比
Show all (4)
Show less
功能
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Spare part.
The black seal (NBR) is antistatic and in compliance with ATEX.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
丁腈橡胶
最低温度
-20 - 125 °C
最小重量
211 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Module fluid seal 33 NBR FCM