密封件
Fluid seal 33 NBR FCM
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0206438
4 变量
Fluid seal 33 NBR FCM
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0206438
Fluid seal 33 NBR FCM
对比
0206453
Fluid seal 33 Q FCM
对比
3402172N
Fluid seal 275 fluid, NBR
对比
3402172
Fluid seal 275 fluid, Q
对比
Show all (4)
Show less
功能
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Spare part.
The black seal (NBR) is antistatic and in compliance with ATEX.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
丁腈橡胶
最低温度
-20 - 125 °C
最小重量
13 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Fluid seal 33 NBR FCM