其他附件
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0226615
4 变量
Mounting girdle Ø353 inside piFLOW®i (galvanized)
Vacuum filters, mounting girdles etc.
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0226620
Mounting girdle Ø353 inside piFLOW®f (SS)
对比
0226625
Mounting girdle Ø253 inside piFLOW®f (SS)
对比
0226615
Mounting girdle Ø353 inside piFLOW®i (galvanized)
对比
0126434
Mounting girdle Ø253 inside piFLOW®i (galvanized)
对比
Show all (4)
Show less
功能
To mount the vacuum conveyor on a wall.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
EN10338, EN10330, EPDM
最低温度
-40 - 120 °C
最小重量
1.55 kg
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Mounting girdle Ø353 inside piFLOW®i (galvanized)
单页
Mounting girdle Ø353 inside piFLOW®i (galvanized)
手册
相关产品
配置输送机piFLOW®f
piFLOW®f
食品和饮料
从/向筛分装置进料 | 从/向混合和搅拌装置进料 | 供给调味品和喷淋装置
浏览
配置
配置输送机piFLOW®i
化工
从/向压片机进料 | 包装 | 从/向混合和搅拌装置进料
浏览
配置